Portugal
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    alcance
    Acti 9
    tipo de produto ou componente
    Add-on residual current devices
    nome abreviado do dispositivo
    Vigi iC60
    Identificação de polos
    2P
    [In] corrente nominal
    25 A
    sensibilidade de fuga à terra
    100 mA
    atraso de protecção de fuga à terra
    Instantâneo
    Earth leakage protection type
    Type AC
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
    230/400 V CA 50/60 Hzem conformidade com EN 61009-1
    230/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 61009-1
    normas
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    distancias de 9 milímetros
    3
    Complementar
    localização do dispositivo no sistema
    De saída
    tecnologia de disparo de corrente residual
    Independente da tensão
    [Ui] Tensão estipulada de Isolamento
    CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    [Uimp] Tensão de resistência aos choques
    6 kVem conformidade com IEC 60947-2
    compatibilidade gama
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    compatibilidade do produto
    Terminal simples
    sinalização local
    Indicador de disparo
    modo de montagem
    Encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    ligação eléctrica a mcb
    Plug in
    compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
    Fundo sim
    altura
    91 mm
    largura
    27 mm
    profundidade
    73,5 mm
    Peso do Produto
    0,165 kg
    ligações - terminais
    Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…25 mm² rígido sem extremidade do cabo
    Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…16 mm² flexível sem extremidade do cabo
    Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…16 mm² flexível com extremidade do cabo
    comprimento da tira do fio
    14 mm para fundo ligação
    binário de aperto
    2 N.m fundo
    Ambiente
    grau de proteção IP
    IP20em conformidade com IEC 60529
    IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
    graus de poluição
    3em conformidade com IEC 60947-2
    compatibilidade electromagnética
    8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com IEC 61009-1
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -5…60 °C
    temperatura ambiente para armazenamento
    -40…85 °C
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Não são necessárias operações de reciclagem específicas
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CAD file (on TraceParts) for A9Q12225: Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 100mA - AC type (Versão 2.0)
    Vigi iC60 2P 25A (Versão 1.0)
    Data 03-02-2014
    Dimensões 1.2 MB
    Data 03-02-2014
    Dimensões 310.6 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CB Certificate FR651812C-M1 for Vigi iC60 QuickVigi according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Versão 1.0)
    License IMQ CA03-00672 for QuickVigi iC60 AC type according to EN61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN61009-2-1:1994 +A11 (Versão 2.0)
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Quick Vigi iC60 - Flyer for installation (Versão 00)
    Data 06-06-2013
    Dimensões 29.9 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    EU Declaration FD160225016B for RCD Vigi iC60 QuickVigi (Versão 4.0)
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 19-08-2019
    Dimensões 195.3 KB
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 19-08-2019
    Dimensões 195.3 KB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Vigi iC60 product - PEP (Versão 1.1)
    Data 16-01-2015
    Dimensões 805.5 KB
    RoHs China Declaration
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /