Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Ver todos Acti iID
Imagem do Produto A9R11480 Schneider Electric

A9R11480

Green premium brand logo
Imagem do Produto A9R11480 Schneider Electric
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    alcance
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 iID
    tipo de produto ou componente
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    nome abreviado do dispositivo
    IID
    Identificação de polos
    4P
    posição neutra
    Esquerda
    [In] corrente nominal
    80 A
    tipo de rede
    CA
    sensibilidade de fuga à terra
    30 mA
    atraso de protecção de fuga à terra
    Instantâneo
    classe de protecção de fuga à terra
    Type AC
    Complementar
    localização do dispositivo no sistema
    De saída
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
    380...415 V CA 50/60 Hz
    tecnologia de disparo de corrente residual
    Independente da tensão
    poder de fecho e corte nominal
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    corrente de curto-circuito condicional nominal
    10 kA
    [Ui] Tensão estipulada de Isolamento
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensão de resistência aos choques
    6 kV
    indicação de posição do contacto
    Sim
    Tipo de Controlo
    Alavanca
    modo de montagem
    Encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    distancias de 9 milímetros
    8
    altura
    91 mm
    largura
    72 mm
    profundidade
    73,5 mm
    Peso do Produto
    0,37 kg
    cor
    Branco
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    AC-1 10000 ciclos
    descrição das opções de bloqueio
    Dispositivo de encravamento
    ligações - terminais
    De um único terminal superior ou inferior1…35 mm² rígido
    De um único terminal superior ou inferior1…25 mm² flexível
    De um único terminal superior ou inferior1…25 mm² flexível com casquilho
    comprimento da tira do fio
    14 mm para superior ou inferior ligação
    binário de aperto
    3,5 N.m superior ou inferior
    Ambiente
    normas
    EN/IEC 61008-1
    certificações do produto
    SNI
    grau de proteção IP
    IP20em conformidade com IEC 60529
    IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
    graus de poluição
    3
    compatibilidade electromagnética
    8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com EN/IEC 61008-1
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -5…60 °C
    temperatura ambiente para armazenamento
    -40…85 °C
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Não são necessárias operações de reciclagem específicas
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas11
    • português6
    • inglês8
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Differential switches; iID 25/100A 4P (Versão 1.0)
    Descrição
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Dimensões pdf
    Dimensões 260.1 KB
    Data 24-10-2018
    Descrição
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    ACTI9 IID 4P
    Ficheiros no documento
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    Dimensões zip
    Dimensões 1.5 MB
    Data 15-05-2012
    Ficheiros no documento
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 279.1 KB
    Data 15-03-2019
    Dimensões pdf
    Dimensões 595.1 KB
    Data 30-05-2018
    Declaração de conformidade
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 108.8 KB
    Data 04-07-2019
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    A9R11480 : iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Descrição
    iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 19-01-2020
    Descrição
    iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    A9R11480 : iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Descrição
    iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 19-01-2020
    Descrição
    iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    A9R11480 : iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Descrição
    iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 19-01-2020
    Descrição
    iID 4P - 80A - 30mA - AC
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 338.6 KB
    Data 10-09-2019
    Dimensões pdf
    Dimensões 929.8 KB
    Data 20-12-2009
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /