Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 iID
    tipo de produto ou componente
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    nome abreviado do dispositivo
    IID
    Descrição de pólos
    2P
    posição neutra
    Esquerda
    [In] corrente nominal
    40 A
    tipo de rede
    CA
    sensibilidade de fuga à terra
    100 mA
    atraso de protecção de fuga à terra
    Instantâneo
    classe de protecção de fuga à terra
    Type AC
    Complementar
    localização do dispositivo no sistema
    De saída
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    220...240 V CA 50/60 Hz
    tecnologia de disparo de corrente residual
    Independente da tensão
    poder de fecho e corte nominal
    Im 1500 A
    Idm 1500 A
    corrente de curto-circuito condicional nominal
    10 kA
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    6 kV
    indicação de posição do contacto
    Sim
    Tipo de Controlo
    Alavanca
    modo de montagem
    Encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    distancias de 9 milímetros
    4
    altura
    91 mm
    largura
    36 mm
    profundidade
    73,5 mm
    peso do produto
    0.21 kg
    cor
    Branco
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    15000 cycles AC-1
    descrição das opções de bloqueio
    Dispositivo de encravamento
    ligações - terminais
    Single terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...25 mm² max
    De um único terminal, superior ou inferior rígido wire(s) 1...35 mm² máx
    De um único terminal, superior ou inferior flexível wire(s) 1...25 mm² máx
    comprimento da tira do fio
    14 mm (superior ou inferior)
    binário de aperto
    3,5 Nm (superior ou inferior)
    Ambiente
    normas
    EN/IEC 61008-1
    certificações do produto
    EAC
    grau de proteção IP
    IP40 para quadro modularem conformidade com IEC 60529
    IP20em conformidade com IEC 60529
    graus de poluição
    3
    compatibilidade electromagnética
    8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61008-1
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -5...60 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...85 °C
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses 18 months
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ACTI9 IID 2P
    Data 29-09-2017
    Dimensões 654.1 KB
    Data 29-09-2017
    Dimensões 604.5 KB
    Data 29-09-2017
    Dimensões 241.4 KB
    Differential switches; iID 16/100A 2P (Versão 1.0)
    Data 05-03-2019
    Dimensões 209 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CB Certificate ES2004 for iID Monoconnect and iIDK 4P according to IEC 61008-1 and IEC 61008-2-1 (Versão 1.0)
    IMQ Certificate CA03-00679 for iID type AC according to EN 61008-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN 61008-2-1:1994 +A11:1998 (Versão 2.0)
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    EU Declaration FD16041418A for RCCB iID (Versão 2.0)
    Data 22-12-2018
    Dimensões 348.9 KB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Product Environmental ProfileActi9 - Residual current circuit breaker -iID (Versão 1.1)
    Acti9-Residual current circuit breaker-iID - PEP (Versão 1.0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.