Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 60 W

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Phaseo Dedicated
    tipo de produto ou componente
    Fonte de alimentação
    tipo de fonte de alimentação
    Modo de comutação regulado
    potência nominal em W
    60 W
    tensão de entrada
    100...240 V CA monofásico
    120...370 V CC
    tensão de saída
    24 V CC
    corrente de saída da fonte de alimentação
    2.5 A
    posição de funcionamento
    Qualquer posição
    resistência à vibração
    2 gn (f = 9...150 Hz) em conformidade com EN/IEC 61131-2
    3,5 mm (f = 5...9 Hz) em conformidade com EN/IEC 61131-2
    nome do teste
    Interferência por conduçãoem conformidade com EN 61000-4-8 NÍVEL 4
    Emissões por condução/radiaçãoem conformidade com EN 55022, Classe B
    Emissões por condução/radiaçãoem conformidade com EN/IEC 55011
    Descargas electroestáticasem conformidade com EN/IEC 61000-4-2 NÍVEL 3
    Emissãoem conformidade com EN/IEC 61000-6-3
    Campo electromagnético induzidoem conformidade com EN/IEC 61000-4-6 NÍVEL 3
    Falha primáriaem conformidade com IEC 61000-4-11
    Campo electromagnético com radiaçãoem conformidade com EN/IEC 61000-4-3 NÍVEL 3
    Momentâneo rápidoem conformidade com IEC 61000-4-4 NÍVEL 3
    Sobretensãoem conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    Complementar
    limites da tensão de entrada
    85...264 V
    frequência da rede
    47...63 Hz
    corrente de irrupção
    <= 50 A a 115 V CA
    <= 100 A a 230 V CA
    cos phi
    0.65
    eficiência
    > 80 %
    dissipação de potência em W
    15 W
    consumo de corrente
    1 A a 240 V
    2 A a 100 V
    tipo de protecção de entrada
    Fusível integrado (não permutável)
    limites da tensão de saída
    21,6...26,4 V
    regulação de linha e de carga
    +/- 3 %
    tempo de manutenção
    >= 10 ms a 100 V
    >= 40 ms a 240 V
    tipo de protecção de saída
    Contra sobrecarga, tecnologia de protecção: 1,1...1,5 x In
    Contra sobretensão, tecnologia de protecção: dispara se U > 1,25 x Un
    Contra curtos-circuitos, tecnologia de protecção: reposição automática
    Térmica
    ligações - terminais
    Terminais tipo de parafuso para ligação à terra, capacidade da ligação: 1 x 4 mm² AWG 12
    Terminais tipo de parafuso para ligação de entrada, capacidade da ligação: 2 x 4 mm² AWG 12
    Terminais tipo de parafuso para ligação de saída, capacidade da ligação: 2 x 4 mm² AWG 12
    marcação
    CE
    suporte de montagem
    Painel
    Abraçadeira de montagem reversível
    altitude de funcionamento
    2000 m
    acoplamento de saída
    Paralelo
    Série
    categoria de sobretensão
    II
    tempo médio entre falhas (MTBF)
    > 100000 H a 40 °C
    LED de estado
    1 LED verde para tensão de saída
    peso do produto
    0.44 kg
    Ambiente
    certificações do produto
    CCSAus
    CSA 22-2 No 60950-1
    TUV 60950-1
    UL 508
    RCM
    EAC
    KC
    característica ambiental
    CEMem conformidade com EN 50081-1
    CEMem conformidade com EN 50082-2
    CEMem conformidade com EN 61000-6-3
    CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-2
    Segurançaem conformidade com EN/IEC 60950-1
    Segurançaem conformidade com SELV
    grau de proteção IP
    IP20em conformidade com EN/IEC 60950
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    0...45 °C sem factor de degradação
    45...60 °C com factor de degradação
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -25...85 °C
    humidade relativa
    20...90 %
    categoria de sobretensão
    Classe Iem conformidade com VDE 0106-1
    graus de poluição
    2
    força dieléctrica
    1500 V entre entrada e a ligação à terra
    3000 V entre entrada e a saída
    500 V entre a saída e a ligação à terra
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Phaseo ABL1 Regulated switch mode power supplies from 2.5 to 10 A for repetitive machines (Versão 2.0)
    Phaseo ABL1 Alimentations Régulées à découpage pour machines répétitives 100 V à 240 V - 60 W à 240 W (Versão 2.0)
    Alimentations et transformateurs Phaseo (Versão 1.0)
    Data 15-03-2017
    Dimensões 4.3 MB
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    MPCST11..., XBTGTW450, Magelis Smart de 8.4 ", PC industriales (Versão 01)
    MPCST11..., XBTGTW450, Magelis Smart 8.4 ", PC industriels (Versão 01)
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CAD files for ABL1REM24025: Feed box PS 100 240V 24V 60W SWITCHING MODE (Versão 1.0)
    FEED BOX PS 100 240V 24V 60W SWITCH (Versão 1.0)
    Data 27-09-2013
    Dimensões 626.6 KB
    Data 27-09-2013
    Dimensões 534.1 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    TUV_Cert_ABL1REM12050_ABL1REM24025_EN61558_EN60335 (Versão 1.0)
    TUV_Cert_ABL1REM12050_ABL1REM24025 (Versão 1.1)
    Data 20-10-2016
    Dimensões 893 KB
    CSA_Certificate_ABL1_ABL7_ABL8 (Versão 1.0)
    Data 13-09-2017
    Dimensões 179.1 KB
    Phaseo KC certificate ABL1REMxxxxx (Versão 1.0)
    Data 09-02-2016
    Dimensões 408.1 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ABL1... Regulated switch mode power supplies, Phaseo Dedicated (Versão 04)
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Phaseo DoC ABL1REMxx0xx (Versão 1.4)
    Data 03-05-2018
    Dimensões 622.4 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_ABL1_ASI (Versão 1.0)
    Data 12-09-2018
    Dimensões 764.6 KB
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ABL1R•M•••• Regulated switch mode power supply, Product End-of-Life Instructions (Versão 2.0)
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ABL1R•M•••• Regulated switch mode power supply, Product Environmental Profile (Versão 2.0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.