Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Uniflair InRow Cooling Accessories
Imagem do Produto ACAC10002 Schneider Electric
Será descontinuado

ACAC10002

Product Logo
Imagem do Produto ACAC10002 Schneider Electric
Será descontinuado
ACAC10002
Product Logo

Calha para Ponte InRow, Blindagem do Cabo de Alimentação 600MM

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Visão geral
    Prazo de entrega
    Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
    Geral
    equipamento fornecido
    Manual de instalação
    Físico
    cor
    Preto
    profundidade
    27,3 cm
    altura
    17,7 cm
    Peso do Produto
    4,77 kg
    largura
    74 cm
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    6,14 kg
    Pacote 1 Altura
    22,3 cm
    Pacote 1 largura
    77,3 cm
    Pacote 1 Comprimento
    30,8 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Garantia contratual
    Garantia
    1 ano (apenas peças)
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • português1
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ACAC10002 : ACAC10002_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    ACAC10002_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 04-07-2020
    Descrição
    ACAC10002_ROHS_DECLARATION
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers.