Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Uniflair InRow Cooling Accessories
Imagem do Produto ACAC10007 Schneider Electric
Será descontinuado

ACAC10007

Green premium brand logo Product Logo
Imagem do Produto ACAC10007 Schneider Electric
Será descontinuado
ACAC10007
Green premium brand logo Product Logo

Adaptador de Altura de Coberturas InRow, SX42U a SX48U 300mm

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Visão geral
    Prazo de entrega
    Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
    Físico
    profundidade
    107 cm
    altura
    26,6 cm
    Peso do Produto
    13,86 kg
    largura
    30 cm
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    15,46 kg
    Pacote 1 Altura
    19,5 cm
    Pacote 1 largura
    145,5 cm
    Pacote 1 Comprimento
    54,5 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem chumbo
    Sim
    Presença de halogéneo
    Produto sem halogéneo
    Garantia contratual
    Garantia
    1 ano (apenas peças)
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas3
    • português1
    • inglês2
    Guia do utilizador
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 211.3 KB
    Data 16-08-2006
    Ficheiros no documento
    pdf
    104.9 KB
    pdf
    106.4 KB
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 768.7 KB
    Data 26-03-2012
    Ficheiros no documento
    pdf
    200 KB
    zip
    568.7 KB
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ACAC10007 : ACAC10007_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    ACAC10007_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 13-07-2020
    Descrição
    ACAC10007_ROHS_DECLARATION
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers.