Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Uniflair InRow Cooling Accessories
Imagem do Produto ACAC10008 Schneider Electric
Descontinuado

ACAC10008

Product Logo
Imagem do Produto ACAC10008 Schneider Electric
Descontinuado
ACAC10008
Product Logo

Cobertura InRow, Calha para Ponte, Cabo de Alimentação 300MM

Mostrar mais características
ACAC10008 não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Visão geral
    Prazo de entrega
    Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
    Físico
    profundidade
    23,3 cm
    altura
    0,3 cm
    Peso do Produto
    0,68 kg
    largura
    32 cm
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    1,36 kg
    Pacote 1 Altura
    5,5 cm
    Pacote 1 largura
    35,3 cm
    Pacote 1 Comprimento
    26,5 cm
    Garantia contratual
    Garantia
    1 ano (apenas peças)
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • inglês1
    Guia do utilizador
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 217.6 KB
    Data 24-10-2014
    Ficheiros no documento
    pdf
    108.8 KB
    pdf
    108.8 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers.