Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Uniflair InRow Cooling Accessories
Imagem do Produto ACAC10022 Schneider Electric

ACAC10022

Product Logo
Imagem do Produto ACAC10022 Schneider Electric
ACAC10022
Product Logo

Conjuntos de Válvulas de Isolamento, 1/2" ODF

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Visão geral
    Prazo de entrega
    Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
    Físico
    profundidade
    6,7 cm
    altura
    5,4 cm
    Peso do Produto
    0,63 kg
    largura
    21 cm
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    0,86 kg
    Pacote 1 Altura
    6 cm
    Pacote 1 largura
    29,1 cm
    Pacote 1 Comprimento
    12,1 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Garantia contratual
    Garantia
    1 ano (apenas peças)
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas7
    • português1
    • inglês2
    • espanhol2
    • francês2
    Guia do utilizador
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.4 MB
    Data 11-03-2019
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 400.6 KB
    Data 24-10-2014
    Ficheiros no documento
    pdf
    200.3 KB
    pdf
    200.3 KB
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.6 MB
    Data 11-03-2019
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 204.5 KB
    Data 24-10-2014
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.3 MB
    Data 11-03-2019
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 161.9 KB
    Data 24-10-2014
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ACAC10022 : ACAC10022_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    ACAC10022_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 14-07-2020
    Descrição
    ACAC10022_ROHS_DECLARATION
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers.