Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   NetShelter Ethernet Switches
Imagem do Produto AP9224110 Schneider Electric

AP9224110

Product Logo
Imagem do Produto AP9224110 Schneider Electric
AP9224110
Product Logo

Comutador Ethernet 10/100 com 24 Portas da APC

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Visão geral
    Prazo de entrega
    Normalmente em stock
    Geral
    equipamento fornecido
    Manual do Utilizador
    Dispositivos de disjunção de montagem rack
    Físico
    cor
    Preto
    profundidade
    13,2 cm
    altura
    3,7 cm
    Peso do Produto
    1,18 kg
    número de unidade de bastidor
    1U
    largura
    25 cm
    Entrada
    tensão de entrada
    100 V
    120 V
    200 V
    208 V
    230 V
    plug standard
    IEC 60320 C14
    Conformidades
    certificações do produto
    Listado em cUL
    CE
    TÜV
    UL na lista
    normas
    EN 60950
    FCC Parte 15 classe A
    Ambiente
    temperatura do ar ambiente para a operação
    0…45 °C
    humidade relativa
    10…90 %
    temperatura ambiente para armazenamento
    -15…65 °C
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    2 kg
    Pacote 1 Altura
    10,2 cm
    Pacote 1 largura
    52,1 cm
    Pacote 1 Comprimento
    21,3 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    2 anos para reparação ou substituição
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas5
    • português1
    • inglês2
    • espanhol1
    • francês1
    Guia do utilizador
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Ethernet Switches (Manual) (Versão V0)
    Ficheiros no documento
    pdf
    372.5 KB
    pdf
    766.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 1.1 MB
    Data 13-08-2004
    Ficheiros no documento
    pdf
    372.5 KB
    pdf
    766.1 KB
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 450.4 KB
    Data 13-08-2004
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 465.5 KB
    Data 13-08-2004
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 26.9 KB
    Data 16-11-2016
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    AP9224110 : Comutador Ethernet 10/100 com 24 Portas da APC
    Descrição
    Comutador Ethernet 10/100 com 24 Portas da APC
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 06-07-2020
    Descrição
    Comutador Ethernet 10/100 com 24 Portas da APC
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers.