Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto AR204A Schneider Electric

Ver todos Racks de estrutura aberta

Racks de estrutura aberta - AR204A

Imagem do Produto AR204A Schneider Electric
Ver todos Racks de estrutura aberta
Racks de estrutura aberta - AR204A

Bastidor aberto de 4 Postes NetShelter 44U #12-24 Orifícios Roscados

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Visão geral
    Modelo
    Bastidor aberto de 4 Postes NetShelter 44U #12-24 Orifícios Roscados
    Inclui
    Manual de instalação
    Prazo de entrega normal
    Normalmente em stock
    Disponibilidade
    Albânia , Argélia , Andorra  , Angola , Arménia  , Austrália ,  Áustria , Azerbaijão , Barém , Bielorrússia ,  Bélgica , Benim , BÓSNIA HERZEGOVINA , Botsuana , Bulgária , Burquina Faso  , Burundi  , Camarões  , Canadá , República Centro-Africana , Chade  , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , COSTA DO MARFIM , Croácia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti  , Egipto , Guiné Equatorial , Eritreia , Estónia , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guadalupe , Guiné , Guiana Francesa , Hungria , Islândia  , Irão (República Islâmica Do) ,  Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jordânia , Casaquistão ,  Quénia , Koweit  , Letónia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Macedónia , Madagáscar  , Malawi , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , MAYOTTE , Moldávia, República Da , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Namíbia  , Países Baixos  , Nigér , Nigéria , Noruega , Oman  , Paquistão , Polónia , Portugal , Qatar , Reunion , Roménia , FEDERAÇÃO RUSSA , Ruanda  , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa  , ESLOVÁQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovénia  , Somália , África do Sul , Espanha  , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Togo , Tunísia , Turquia , Turquemenistão , ILHAS TURCAS E CAICOS , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uzbequistão  , Sara Ocidental , Iémen , Zâmbia ,  Zimbabwe
    Físico
    Peso líquido
    41.82 kg
    Altura máxima
    2130.0 mm
    Largura máxima
    600.0 mm
    Profundidade máxima
    747.0 mm
    Peso bruto
    46.36 kg
    Altura (com embalagem)
    2083.0 mm
    Largura (com embalagem)
    254.0 mm
    Profundidade (com embalagem)
    188.0 mm
    Profundidade de montagem mínima
    29.13
    Profundidade de montagem máxima
    29.13
    Altura em rackt
    44 U
    Cor
    Preto
    Conformidades
    Garantia standard
    Reparar ou substituir 5 anos
    Estado de Oferta Sustentável
    RoHS
    Compatível
    REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Manual de desembalaje, instalación y personalización del rack de cuatro postes NetShelter (Versão 1)
    NetShelter Four-Post Rack Unpacking, Installation, and Customization Manual (Versão 1)
    Manuel de déballage, d'installation et de personnalisation des armoires de baie informatique NetShelter en rack à quatre montants (Versão 1)
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    AR204A - NetShelter 4 Post Open Frame Rack 44U #12-24 Threaded Holes (Versão 1)
    AR204A_NetShelter_Schneider_Electric_4-Post_Open_Rack_44U_12-24_Threaded_ Holes_BIM_Model (Versão 0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers. Learn more on our Prefab offer