Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto AR7003 Schneider Electric

Ver todos Componentes de bastidores

Componentes de bastidores - AR7003

Imagem do Produto AR7003 Schneider Electric
Ver todos Componentes de bastidores
Componentes de bastidores - AR7003

Porta Curvada Perfurada NetShelter SX em Co-Localização 20U 600mm de Largura em Preto

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Visão geral
    Modelo
    Porta Curvada Perfurada NetShelter SX em Co-Localização 20U 600mm de Largura em Preto
    Inclui
    Pega da porta , Material de montagem da porta , Manual de instalação , Tecla(s)
    Prazo de entrega normal
    Normalmente em stock
    Disponibilidade
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra  , Angola , Anguila , ANTÍGUA E BARBUDA , Argentina , Arménia  , Aruba , Austrália ,  Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Barém , Bangladesh , Barbados  , Bielorrússia ,  Bélgica , Belize , Benim , Bermudas , Butão , Bolívia , BÓSNIA HERZEGOVINA , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso  , Burundi  , Camarões  , Canadá , Cabo Verde , República Centro-Africana , Chade  , Chile  , China , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa Rica , COSTA DO MARFIM , Croácia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti  , Dominica  , República Dominicana , Timor Leste , Equador  , Egipto , El Salvador  , Guiné Equatorial , Eritreia , Estónia , Etiópia , Ilhas Falkland (Malvinas) , Fiji , Finlândia , França , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guiné , Guiana , Guiana Francesa , Haiti , Honduras , Hong Kong , Hungria , Islândia  , Índia , Indonésia , Irão (República Islâmica Do) ,  Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica  , Japão , Jordânia , Casaquistão ,  Quénia , COREIA, REPÚBLICA DA , Koweit  , Letónia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Macedónia , Madagáscar  , Malawi , Malásia , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , MAYOTTE , México , Moldávia, República Da , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia  , Nepal , Países Baixos  , Antilhas Holandesas  , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Oman  , Paquistão , Panamá , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polónia , Portugal , Porto Rico , Reunion , Roménia , FEDERAÇÃO RUSSA , Ruanda  , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa  , Cingapura , ESLOVÁQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovénia  , Somália , África do Sul , Espanha  , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , TRINIDADE E TOBAGO , Tunísia , Turquia , Turquemenistão , ILHAS TURCAS E CAICOS , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão  , Venezuela , VIETNAME , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Sara Ocidental , Iémen , Zâmbia ,  Zimbabwe
    Físico
    Peso líquido
    5.59 kg
    Altura máxima
    952.0 mm
    Largura máxima
    600.0 mm
    Profundidade máxima
    46.0 mm
    Peso bruto
    8.82 kg
    Altura (com embalagem)
    137.0 mm
    Largura (com embalagem)
    1094.0 mm
    Profundidade (com embalagem)
    708.0 mm
    Cor
    Preto
    Conformidades
    Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição
    Estado de Oferta Sustentável
    RoHS
    Compatível
    REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Documentos e transferências

    Língua
    • inglês
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Front Door for 20U NetShelter SX Colocation Cabinet (600 mm Wide) (Versão 1)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers. Learn more on our Prefab offer