Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto AR7007AG Schneider Electric

Ver todos Componentes de bastidores

Componentes de bastidores - AR7007AG

Imagem do Produto AR7007AG Schneider Electric
Ver todos Componentes de bastidores
Componentes de bastidores - AR7007AG

Porta Curvada Perfurada NetShelter SX 48U 600mm de Largura, em Cinzento

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Visão geral
    Modelo
    Porta Curvada Perfurada NetShelter SX 48U 600mm de Largura, em Cinzento
    Inclui
    Pega da porta , Material de montagem da porta , Manual de instalação , Tecla(s)
    Prazo de entrega normal
    Normalmente em stock
    Disponibilidade
    Albânia , Argélia , Andorra  , Angola , Arménia  ,  Áustria , Azerbaijão , Barém , Bielorrússia ,  Bélgica , Benim , BÓSNIA HERZEGOVINA , Botsuana , Bulgária , Burquina Faso  , Burundi  , Camarões  , República Centro-Africana , Chade  , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , COSTA DO MARFIM , Croácia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti  , Egipto , Guiné Equatorial , Eritreia , Estónia , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guadalupe , Guiné , Guiana Francesa , Hungria , Islândia  , Irão (República Islâmica Do) ,  Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jordânia , Casaquistão ,  Quénia , Koweit  , Letónia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Macedónia , Madagáscar  , Malawi , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , MAYOTTE , Moldávia, República Da , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Namíbia  , Países Baixos  , Nigér , Nigéria , Noruega , Oman  , Paquistão , Polónia , Portugal , Qatar , Reunion , Roménia , FEDERAÇÃO RUSSA , Ruanda  , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa  , ESLOVÁQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovénia  , Somália , África do Sul , Espanha  , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Togo , Tunísia , Turquia , Turquemenistão , ILHAS TURCAS E CAICOS , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Uzbequistão  , Sara Ocidental , Iémen , Zâmbia ,  Zimbabwe
    Físico
    Peso líquido
    10.89 kg
    Altura máxima
    2182.0 mm
    Largura máxima
    600.0 mm
    Profundidade máxima
    35.0 mm
    Peso bruto
    18.96 kg
    Altura (com embalagem)
    121.0 mm
    Largura (com embalagem)
    679.0 mm
    Profundidade (com embalagem)
    2248.0 mm
    Cor
    Cinzento
    Front Door
    16 diâmetro
    Conformidades
    Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição
    Estado de Oferta Sustentável
    RoHS
    Compatível
    REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
    Outras Conformidades Ambientais
    RoHS China
  • Documentos e transferências

    Língua
    • inglês
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    NetShelter SX Enclosure Front Door-Installation Instructions (Versão 3)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers. Learn more on our Prefab offer