Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto AR702480 Schneider Electric

Ver todos Componentes de bastidores

Componentes de bastidores - AR702480

Imagem do Produto AR702480 Schneider Electric
Ver todos Componentes de bastidores
Componentes de bastidores - AR702480

Porta Plana Perfurada NetShelter SV 42U 800mm de Largura em Preto

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Visão geral
    Modelo
    Porta Plana Perfurada NetShelter SV 42U 800mm de Largura em Preto
    Inclui
    Porta , Pega da porta , Chave da porta , Manual de instalação
    Prazo de entrega normal
    Normalmente em stock
    Disponibilidade
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra  , Angola , Anguila , ANTÍGUA E BARBUDA , Argentina , Arménia  , Aruba ,  Áustria , Azerbaijão , Bahamas  , Barém , Bangladesh , Barbados  , Bielorrússia ,  Bélgica , Belize , Benim , Bermudas , Butão , Bolívia , BÓSNIA HERZEGOVINA , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso  , Burundi  , Camboja , Camarões  , Canadá , Cabo Verde , República Centro-Africana , Chade  , Chile  , China , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa Rica , COSTA DO MARFIM , Croácia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti  , Dominica  , República Dominicana , Timor Leste , Equador  , Egipto , El Salvador  , Guiné Equatorial , Eritreia , Estónia , Etiópia , Ilhas Falkland (Malvinas) , Fiji , Finlândia , França , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guiné , Guiana , Guiana Francesa , Haiti , Honduras , Hong Kong , Hungria , Islândia  , Índia , Indonésia , Irão (República Islâmica Do) ,  Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica  , Jordânia , Casaquistão ,  Quénia , COREIA, REPÚBLICA DA , Koweit  , Letónia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Macedónia , Madagáscar  , Malawi , Malásia , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , MAYOTTE , México , Moldávia, República Da , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia  , Nepal , Países Baixos  , Antilhas Holandesas  , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Oman  , Paquistão , Panamá , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polónia , Portugal , Porto Rico , Reunion , Roménia , FEDERAÇÃO RUSSA , Ruanda  , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa  , Cingapura , ESLOVÁQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovénia  , Somália , África do Sul , Espanha  , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , TRINIDADE E TOBAGO , Tunísia , Turquia , Turquemenistão , ILHAS TURCAS E CAICOS , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão  , Venezuela , VIETNAME , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Sara Ocidental , Iémen , Zâmbia ,  Zimbabwe
    Físico
    Peso líquido
    20.28 kg
    Altura máxima
    1889.0 mm
    Largura máxima
    795.0 mm
    Profundidade máxima
    19.0 mm
    Peso bruto
    26.2 kg
    Altura (com embalagem)
    1989.0 mm
    Largura (com embalagem)
    914.0 mm
    Profundidade (com embalagem)
    119.0 mm
    Cor
    Preto
    Conformidades
    Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição
    Estado de Oferta Sustentável
    RoHS
    Compatível
    REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Documentos e transferências

    Língua
    • inglês
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    NetShelter SV Front and Rear Door Installation Sheet (Versão 1)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers. Learn more on our Prefab offer