As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Variador de velocidade - ATV630 - 15kW / 20HP - 500V / 690V - IP00

ATV630D15Y6

Environmental Data
Ciclo de vida total da pegada de carbono
6013
Use Better
Embalagem com cartão de reciclagem
information_stroke
O conteúdo de cartão reciclado é mínimo de 70% (50% nos EUA). Algumas encomendas podem incluir cartão não reciclado até o stock acabar.
Sim
Produçãocontribuçãoevitada
information_stroke
Este produto pode levar a reduções de emissões durante a fase de utilização em condições específicas.
Yes
Use Again
Devolução
information_stroke
Indica se o produto foi incluído num programa global de retoma. Alguns produtos podem ser utilizados em algumas regiões geográficas. Verifique se estão disponíveis no seu país.
Sim
+ Lifecycle Services
Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 110 V CA 50/60 Hz bobina

LC1D40AF7

Disjuntor-motor magnético GV2L 25A 50KA

GV2L22

Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!

Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.