Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto ATV71HD22M3X Schneider Electric

Ver todos Altivar 71

Altivar 71 - ATV71HD22M3X

Variadores de velocidade

Imagem do Produto ATV71HD22M3X Schneider Electric
Ver todos Altivar 71
Altivar 71 - ATV71HD22M3X
Variadores de velocidade

variable speed drive ATV71 - 22kW-30HP - 240V - w/o EMC filter-graphic terminal

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Altivar 71
    tipo de produto ou componente
    Propulsor de velocidade variável
    aplicação específica do produto
    Máquinas de alta potência, complexas
    nome do componente
    ATV71
    alimentação do motor kW
    22 kW a 200 ... 240 V 3 Fases
    alimentação do motor hp
    30 cv a 200 ... 240 V 3 Fases
    comprimento do cabo do motor
    <= 100 m Cabo blindado
    <= 200 m Cabo não blindado
    [Us] tensão de alimentação nominal
    200 ... 240 V (- 15...10 %)
    número de fases da rede
    Trifásico
    corrente de linha de curto-circuito prevista Icc
    80 A para 240 V 3 Fases 22 kW / 30 cv
    88 A para 200 V 3 Fases 22 kW / 30 cv
    filtro EMC
    Sem filtro EMC
    estilo de montagem
    Com dissipador
    potência aparente
    33.3 kVA a 240 V 3 Fases 22 kW / 30 cv
    linha potencial Isc
    <= 22 kA, 3 Fases
    corrente de saída nominal
    88 A a 2,5 kHz 230 V 3 Fases 22 kW / 30 cv
    corrente momentânea máxima
    132 A para 60 s 3 Fases 22 kW / 30 cv
    145 A para 2 s 3 Fases 22 kW / 30 cv
    frequência de saída
    0.1...599 Hz
    frequência de comutação nominal
    2,5 kHz
    frequência de comutação
    1...16 kHz ajustável
    2,5 ... 16 kHz com fator de desclassificação
    perfil de controlo de motor assíncrono
    Sistema ENA (adaptação de energia) para cargas assimétricas
    Controlo de vector de fluxo (FVC) com sensor (vector de corrente)
    Controlo de vector de fluxo sem sensor (SFVC) (vector de tensão ou corrente)
    Rácio de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
    tipo de polarização
    Sem impedância para Modbus
    Complementar
    destino do produto
    Motores assíncronos
    Motores síncronos
    limites de tensão da alimentação
    170 ... 264 V
    frequência de alimentação
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    frequência da rede
    47,5 ... 63 Hz
    gama de velocidades
    1...100 para motor assíncrono no modo de retorno aberto, sem retorno de velocidade
    1...50 para motor síncrono no modo de retorno aberto, sem retorno de velocidade
    1...1000 para motor assíncrono no modo de retorno fechado com retorno do codificador
    precisão da velocidade
    + / - 0,01% da velocidade nominal para 0,2 Tn uma Tn variação do binário no modo de retorno fechado com retorno do codificador
    + / - 10% de deslizamento nominal para 0,2 Tn uma Tn variação do binário sem retorno de velocidade
    precisão do binário
    +/- 15 % no modo de retorno aberto, sem retorno de velocidade
    +/- 5 % no modo de retorno fechado com retorno do codificador
    sobrebinário transitório
    220 % do binário nominal do motor +/- 10 % para 2 s
    170 % do binário nominal do motor +/- 10 % para 60 s a cada 10 minutos
    binário de travagem
    <= 150 % with braking or hoist resistor
    30 % without braking resistor
    perfil de controlo de motor síncrono
    Controlo de vector sem retorno de velocidade
    retorno de regulação
    Regulador PI ajustável
    compensação da diferença de velocidade do motor
    Ajustável
    Automático independentemente da carga
    Não disponível no rácio de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
    Suprimível
    sinalização local
    1 LED vermelho presença de tensão da unidade
    tensão de saída
    <= tensão da fonte de alimentação
    isolamento
    Eléctrico entre a potência e o controlo
    tipo de cabo
    Com kit NEMA Type1: 3-fio UL cabo 508 a 40 °C, cobre, 75°C PVC
    Com um kit IP21 ou IP31: 3-fio cabo IEC a 40 °C, cobre, 70°C PVC
    Sem kit de montagem: 1-fio cabo IEC a 45 °C, cobre, 70°C PVC
    Sem kit de montagem: 1-fio cabo IEC a 45 °C, cobre, 90°C XLPE/EPR
    ligação elétrica
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR terminal 2,5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB terminal 50 mm² / AWG 1/0
    binário de aperto
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 12 Nm / 11,54 Nm
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0,6 Nm
    alimentação
    Alimentação interna para potenciómetro de referência (1 a 10 kOhms), 10.5 V CC +/- 5 %, <= 10 mA para protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Alimentação interna, 24 V CC, limites de tensão 21 ... 27 V, <= 200 mA para protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    número de entrada analógica
    2
    Tipo da Entrada analógica
    AI1-/Al1+ tensão diferencial bipolar +/- 10 V CC, tensão de entrada 24 V máx., resolução 11 bits + sinal
    AI2 corrente configurável através de software 0...20 mA, impedância 242 Ohm, resolução 11 bits
    AI2 tensão configurável através de software 0...10 V CC, tensão de entrada 24 V máx., impedância 30000 Ohm, resolução 11 bits
    duração de amostra
    AI1-/Al1+ 2 ms, + / - 0,5 ms para analógico entrada(s)
    Al2 2 ms, + / - 0,5 ms para analógico entrada(s)
    LI1...LI5 2 ms, + / - 0,5 ms para discreto entrada(s)
    LI6 (se configurado como entrada lógica) 2 ms, + / - 0,5 ms para discreto entrada(s)
    tempo de resposta
    <= 100 ms no STO (Desligamento Seguro do Binário)
    AO1 2 ms, tolerância + / - 0,5 ms para analógico saída(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerância + / - 0,5 ms para discreto saída(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolerância + / - 0,5 ms para discreto saída(s)
    precisão
    AI1-/Al1+ +/- 0.6 % para uma variação de temperatura de 60 ºC
    AI2 +/- 0.6 % para uma variação de temperatura de 60 ºC
    AO1 +/- 1 % para uma variação de temperatura de 60 ºC
    erro de linearidade
    AI1-/Al1+, AI2 + / - 0,15% do valor máximo
    AO1 +/- 0.2 %
    número de saída analógica
    1
    tipo da saída analógica
    AO1 corrente configurável através de software 0...20 mA, impedância 500 Ohm, resolução 10 bits
    AO1 saída lógica configurável através de software 10 V <= 20 mA
    AO1 tensão configurável através de software 0...10 V CC, impedância 470 Ohm, resolução 10 bits
    número de saída discreta
    2
    tipo de saída discreta
    R1A, R1B, R1C lógica do relé configurável NA/NF, durabilidade eléctrica 100000 ciclos
    R2A, R2B lógica do relé configurável NA, durabilidade eléctrica 100000 ciclos
    corrente de comutação mínima
    Lógica do relé configurável 3 mA a 24 V CC
    corrente de comutação máxima
    R1, R2 ligado resistiva carga, 5 A a 250 V CA, PF = 1,
    R1, R2 ligado resistiva carga, 5 A a 30 V CC, PF = 1,
    R1, R2 ligado indutivo carga, 2 A a 250 V CA, PF = 0,4,
    R1, R2 ligado indutivo carga, 2 A a 30 V CC, PF = 0,4,
    número de entrada discreta
    7
    tipo de entrada discreta
    LI6: configurável por interruptor 24 V CC com autómato industrial programável de nível 1, impedância: 3500 Ohm
    PWR: entrada de segurança 24 V CC, impedância: 1500 Ohm em conformidade com ISO 13849-1 nível d
    LI1...LI5: programável 24 V CC com autómato industrial programável de nível 1, impedância: 3500 Ohm
    LI6: sonda PTC configurável por interruptor 0...6, impedância: 1500 Ohm
    lógica de entrada discreta
    LI1...LI5 lógica positiva (fonte), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
    LI1...LI5 lógica negativa (colector), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0)
    LI6 (se configurado como entrada lógica) lógica positiva (fonte), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
    LI6 (se configurado como entrada lógica) lógica negativa (colector), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0)
    rampas de aceleração e desaceleração
    Adaptação auto. da rampa se excedido o poder de corte, através da resistência
    Linear ajustável independentemente de 0,01 a 9000 s
    S, U ou personalizado
    travagem até à imobilização
    Por injecção CC
    tipo de proteção
    Variador de velocidade contra excesso de velocidade limite
    Variador de velocidade contra perda de fase de entrada
    Variador de velocidade abertura no circuito de controlo
    Variador de velocidade interrupções da fase de entrada
    Variador de velocidade sobretensão na alimentação de potência
    Variador de velocidade subtensão na alimentação de potência
    Variador de velocidade sobreintensidade entre fases de saída e terra
    Variador de velocidade protecção contra sobreaquecimento
    Variador de velocidade sobretensões no barramento CC
    Variador de velocidade curto-circuito entre fases do motor
    Variador de velocidade proteção térmica
    Motor interrupção da fase do motor
    Motor remoção de potência
    Motor proteção térmica
    resistência de isolamento
    > 1 mOhm a 500 V CC à terra durante 1 minuto
    resolução de frequência
    Entrada analógica 0,024/50 Hz
    Unidade de ecrã 0,1 Hz
    protocolo da porta de comunicação
    CANopen
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45 para Modbus na face frontal
    1 RJ45 para Modbus no terminal
    SUB-D 9 macho em RJ45 para CANopen
    interface física
    2 fios RS 485 para Modbus
    estrutura de transmissão
    RTU para Modbus
    velocidade de transmissão
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps para Modbus no terminal
    9600 bps, 19200 bps para Modbus na face frontal
    formato de dados
    8 bits, 1 paragem, paridade par para Modbus na face frontal
    8 bits, paridade ímpar, par ou não configurável para Modbus no terminal
    número de endereços
    1...247 para Modbus
    1...127 para CANopen
    método de acesso
    Escravo para CANopen
    marcação
    CE
    posição de funcionamento
    Vertical +/- 10 graus
    altura
    420 mm
    profundidade
    236 mm
    largura
    240 mm
    peso do produto
    30 kg
    placa de opção
    CC-Link placa de comunicação
    Placa programável dentro do controlador
    DeviceNet placa de comunicação
    Ethernet/IP placa de comunicação
    Fipio placa de comunicação
    Placa de extensão de E/S
    Interbus-S placa de comunicação
    Placa de interface para codificador
    Modbus Plus placa de comunicação
    Modbus TCP placa de comunicação
    Modbus/Uni-Telway placa de comunicação
    Placa para grua suspensa
    Profibus DP placa de comunicação
    Profibus DP V1 placa de comunicação
    Ambiente
    nível de ruído
    59,9 dB em conformidade com 86/188/EEC
    força dieléctrica
    2830 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
    4230 V CC entre os terminais de controlo e de alimentação
    compatibilidade electromagnética
    Teste de imunidade de radiofrequência por conduçãoem conformidade com IEC 61000-4-6 NÍVEL 3
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricasem conformidade com IEC 61000-4-4 NÍVEL 4
    Teste de imunidade de descarga electroestáticaem conformidade com IEC 61000-4-2 NÍVEL 3
    Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiaçãoem conformidade com IEC 61000-4-3 NÍVEL 3
    Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensãoem conformidade com IEC 61000-4-11
    1,2/50 μs - 8/20 μs teste de imunidade contra sobretensãoem conformidade com IEC 61000-4-5 NÍVEL 3
    normas
    IEC 60721-3-3 classe 3C1
    IEC 60721-3-3 classe 3S2
    UL Tipo 1
    certificações do produto
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    graus de poluição
    2em conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    3em conformidade com UL 840
    grau de proteção IP
    IP20 na parte mais alta sem placa de obturação na coberturaem conformidade com EN/IEC 60529
    IP20 na parte mais alta sem placa de obturação na coberturaem conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    IP21em conformidade com EN/IEC 60529
    IP21em conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    IP41 na parte mais altaem conformidade com EN/IEC 60529
    IP41 na parte mais altaem conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    IP54 na parte mais baixaem conformidade com EN/IEC 60529
    IP54 na parte mais baixaem conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    resistência à vibração
    1,5 mm pico-a-pico (f = 3...13 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    15 gn para 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
    humidade relativa
    5...95 % sem condensaçãoem conformidade com IEC 60068-2-3
    5...95 % sem gotejamento de águaem conformidade com IEC 60068-2-3
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -10...50 °C sem desclassificação de corrente
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -25...70 °C
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m sem desclassificação de corrente
    1000...3000 m com desclassificação em corrente de 1% por cada 100 m
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Software - Lançamento
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone)
    Data 19-06-2018
    Dimensões 234.4 MB
    Data 19-06-2018
    Dimensões 107.1 KB
    DTM files
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 12-05-2017
    Dimensões 2.8 MB
    Data 13-12-2018
    Dimensões 4.9 MB
    Data 12-05-2017
    Dimensões 2.5 MB
    Data 14-12-2017
    Dimensões 180.6 KB
    Data 19-05-2017
    Dimensões 4 MB
    Data 13-12-2018
    Dimensões 829.7 KB
    Data 21-09-2017
    Dimensões 2.4 MB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 27-04-2018
    Dimensões 2.3 MB
    Data 08-11-2018
    Dimensões 137.1 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 19-11-2018
    Dimensões 169.6 KB
    Certificado da marinha
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 29-11-2018
    Dimensões 637.9 KB
    Data 19-06-2018
    Dimensões 274 KB
    Data 23-05-2018
    Dimensões 2.6 MB
    Data 19-06-2018
    Dimensões 150.4 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 14-12-2017
    Dimensões 327.2 KB
    REACh Declaration
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 15-12-2018
    Dimensões 0
    RoHs Declaration
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 15-12-2018
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.