Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Altivar 71
Imagem do Produto ATV71HU30N4Z Schneider Electric
Descontinuado

ATV71HU30N4Z

Green premium brand logo
Imagem do Produto ATV71HU30N4Z Schneider Electric
Descontinuado
ATV71HU30N4Z
Green premium brand logo

variador de velocidade ATV71 - 3kW - 480V - filtro CEM

Mostrar mais características
Estado comercial
Descontinuado a partir de 31 Março 2020
Fim do serviço em breve em 31 Março 2028
  • 0,00 EUR
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

ATV71HU30N4Z é substituída pelo seguinte grupo de produtos:
  • Motivo da substituição: Fim da vida útil
  • Data de substituição: 03 Junho 2020
  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Altivar 71
    tipo de produto ou componente
    Propulsor de velocidade variável
    aplicação específica do produto
    Máquinas de alta potência, complexas
    nome do componente
    ATV71
    alimentação do motor kW
    3 kW, 3 phases at 380...480 V
    maximum motor cable length
    50 m cabo blindado
    100 m cabo não blindado
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    número de fases da rede
    Trifásico
    corrente de linha de curto-circuito prevista Icc
    9 A for 480 V 3 phases 3 kW
    10.7 A for 380 V 3 phases 3 kW
    filtro EMC
    Integrado
    estilo de montagem
    Com dissipador
    variante
    Sem terminal gráfico remoto
    potência aparente
    7 kVA at 380 V 3 phases 3 kW
    linha potencial Isc
    5 kA para trifásico
    corrente de saída nominal
    6.2 A at 4 kHz 460 V 3 phases 3 kW
    7.8 A at 4 kHz 380 V 3 phases 3 kW
    corrente momentânea máxima
    11.7 A for 60 s 3 phases 3 kW
    12.9 A for 2 s 3 phases 3 kW
    Output frequency
    0,1…599 Hz
    frequência de comutação nominal
    4 kHz
    frequência de comutação
    1...16 kHz ajustável
    4...16 kHz com fator de desclassificação
    perfil de controlo de motor assíncrono
    Controlo de vector de fluxo sem sensor (SFVC) (vector de tensão ou corrente)
    Rácio de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
    Controlo de vector de fluxo (FVC) com sensor (vector de corrente)
    Sistema ENA (adaptação de energia) para cargas assimétricas
    tipo de polarização
    Sem impedância para Modbus
    Complementar
    destino do produto
    Motores assíncronos
    Motores síncronos
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5 ... 63 Hz
    gama de velocidades
    1…100 para motor assíncrono no modo de retorno aberto, sem retorno de velocidade
    1…1000 para motor assíncrono no modo de retorno fechado com retorno do codificador
    1…50 para motor síncrono no modo de retorno aberto, sem retorno de velocidade
    precisão da velocidade
    + / - 0,01% da velocidade nominal no modo de retorno fechado com retorno do codificador 0,2 Tn uma Tn
    + / - 10% de deslizamento nominal sem retorno de velocidade 0,2 Tn uma Tn
    precisão do binário
    +/- 15 % no modo de retorno aberto, sem retorno de velocidade
    +/- 5 % no modo de retorno fechado com retorno do codificador
    sobrebinário transitório
    170 % do binário nominal do motor +/- 10 % para 60 s a cada 10 minutos
    220 % do binário nominal do motor +/- 10 % para 2 s
    binário de travagem
    <= 150 % com resistência de travagem ou elevação
    30 % sem resistência de travagem
    perfil de controlo de motor síncrono
    Controlo de vector sem retorno de velocidade
    retorno de regulação
    Regulador PI ajustável
    compensação da diferença de velocidade do motor
    Ajustável
    Suprimível
    Não disponível no rácio de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
    Automático independentemente da carga
    diagnostic
    Tensão da unidade 1 LED vermelho)
    tensão de saída
    <= tensão da fonte de alimentação
    isolamento
    Eléctrico entre a potência e o controlo
    type of cable for mounting in an enclosure
    Com kit NEMA Type1 3 UL cabo 508 a 40 °C, cobre, 75°C / PVC
    Com um kit IP21 ou IP31 3 cabo IEC a 40 °C, cobre, 70°C / PVC
    Sem kit de montagem 1 cabo IEC a 45 °C, cobre, 70°C / PVC
    Sem kit de montagem 1 cabo IEC a 45 °C, cobre, 90°C / XLPE/EPR
    ligação elétrica
    Terminal, capacidade de aperto: 2,5 mm², AWG 14 AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Terminal, capacidade de aperto: 4 mm², AWG 10 L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    binário de aperto
    0,6 N.m AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    1,4 N.m, 12,3 lb.pol. L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    alimentação
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Alimentação interna 24 V CC 21…27 V), <200 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    número de entrada analógica
    2
    tipo da entrada analógica
    AI1-/Al1+ tensão diferencial bipolar +/- 10 V CC 24 V máx., resolução 11 bits + sinal
    AI2 corrente configurável através de software 0...20 mA, impedância: 242 Ohm, resolução 11 bits
    AI2 tensão configurável através de software 0...10 V CC 24 V máx., impedância: 30000 Ohm, resolução 11 bits
    input sampling time
    2 ms + / - 0,5 ms AI1-/Al1+) - analógico entrada(s)
    2 ms + / - 0,5 ms Al2) - analógico entrada(s)
    2 ms + / - 0,5 ms LI1...LI5) - discreto entrada(s)
    2 ms + / - 0,5 ms LI6)se configurado como entrada lógica - discreto entrada(s)
    tempo de resposta
    <= 100 ms no STO (Desligamento Seguro do Binário)
    AO1 2 ms, tolerância + / - 0,5 ms para analógico saída(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerância + / - 0,5 ms para discreto saída(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolerância + / - 0,5 ms para discreto saída(s)
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % AI1-/Al1+) para uma variação de temperatura de 60 ºC
    +/- 0.6 % AI2) para uma variação de temperatura de 60 ºC
    +/- 1 % AO1) para uma variação de temperatura de 60 ºC
    erro de linearidade
    + / - 0,15% do valor máximo AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0.2 % AO1)
    número de saída analógica
    1
    tipo da saída analógica
    AO1 saída lógica configurável através de software 10 V 20 mA
    AO1 corrente configurável através de software 0...20 mA, impedância: 500 Ohm, resolução 10 bits
    AO1 tensão configurável através de software 0...10 V CC, impedância: 470 Ohm, resolução 10 bits
    número de saída discreta
    2
    tipo de saída discreta
    Lógica do relé configurável R1A, R1B, R1C) NA/NF - 100000 ciclos
    Lógica do relé configurável R2A, R2B) NA - 100000 ciclos
    corrente de comutação mínima
    3 mA a 24 V CC para lógica do relé configurável
    corrente de comutação máxima
    R1, R2 2 A a 250 V CA indutivo carga, cos phi = 0,4
    R1, R2 2 A a 30 V CC indutivo carga, cos phi = 0,4
    R1, R2 5 A a 250 V CA resistiva carga, cos phi = 1
    R1, R2 5 A a 30 V CC resistiva carga, cos phi = 1
    número de entrada discreta
    7
    tipo de entrada discreta
    LI1...LI5 programável 24 V CC com autómato industrial programável de nível 1, impedância: 3500 Ohm
    LI6 configurável por interruptor 24 V CC com autómato industrial programável de nível 1, impedância: 3500 Ohm
    LI6 sonda PTC configurável por interruptor 0…6, impedância: 1500 Ohm
    PWR entrada de segurança 24 V CC, impedância: 1500 Ohmem conformidade com ISO 13849-1 nível d
    lógica de entrada discreta
    Lógica negativa (colector) LI1...LI5), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
    Lógica positiva (fonte) LI1...LI5), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    Lógica negativa (colector) LI6)se configurado como entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
    Lógica positiva (fonte) LI6)se configurado como entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    rampas de aceleração e desaceleração
    S, U ou personalizado
    Adaptação auto. da rampa se excedido o poder de corte, através da resistência
    Linear ajustável independentemente de 0,01 a 9000 s
    travagem até à imobilização
    Por injecção CC
    tipo de proteção
    Contra excesso de velocidade limite variador de velocidade
    Contra perda de fase de entrada variador de velocidade
    Break on the control circuit: drive
    Interrupções da fase de entrada variador de velocidade
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Overcurrent between output phases and earth: drive
    Protecção contra sobreaquecimento variador de velocidade
    Overvoltages on the DC bus: drive
    Curto-circuito entre fases do motor variador de velocidade
    Thermal protection: drive
    Motor phase break: motor
    Remoção de potência motor
    Proteção térmica motor
    resistência de isolamento
    > 1 mOhm 500 V CC à terra durante 1 minuto
    resolução de frequência
    Entrada analógica 0,024/50 Hz
    Unidade de ecrã 0,1 Hz
    protocolo da porta de comunicação
    CANopen
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45 na face frontal) para Modbus
    1 RJ45 no terminal) para Modbus
    SUB-D 9 macho em RJ45 para CANopen
    interface física
    2 fios RS 485 para Modbus
    estrutura de transmissão
    RTU para Modbus
    velocidade de transmissão
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps para Modbus no terminal
    9600 bps, 19200 bps para Modbus na face frontal
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen
    formato de dados
    8 bits, 1 paragem, paridade par para Modbus na face frontal
    8 bits, paridade ímpar, par ou não configurável para Modbus no terminal
    número de endereços
    1…127 para CANopen
    1…247 para Modbus
    método de acesso
    Escravo CANopen
    marcação
    CE
    posição de funcionamento
    Vertical +/- 10 graus
    altura
    260 mm
    profundidade
    187 mm
    largura
    155 mm
    Peso do Produto
    4 kg
    placa de opção
    Placa de comunicação para CC-Link
    Placa programável dentro do controlador
    Placa de comunicação para DeviceNet
    Placa de comunicação para Ethernet/IP
    Placa de comunicação para Fipio
    Placa de extensão de E/S
    Placa de comunicação para Interbus-S
    Placa de interface para codificador
    Placa de comunicação para Modbus Plus
    Placa de comunicação para Modbus TCP
    Placa de comunicação para Modbus/Uni-Telway
    Placa para grua suspensa
    Placa de comunicação para Profibus DP
    Placa de comunicação para Profibus DP V1
    Ambiente
    nível de ruído
    54.5 dB conforming to 86/188/EEC
    força dieléctrica
    3535 V DC between earth and power terminals
    5092 V DC between control and power terminals
    compatibilidade electromagnética
    1,2/50 μs - 8/20 μs teste de imunidade contra sobretensão NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricas NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
    Teste de imunidade de descarga electroestática NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
    Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
    Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensãoem conformidade com IEC 61000-4-11
    normas
    UL Tipo 1
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 61800-3, 2 AMBIENTES, categoria C2
    IEC 60721-3-3 classe 3C1
    EN/IEC 61800-3
    EN 55011, classe A, grupo 1
    EN 61800-3, AMBIENTES 1, categoria C2
    IEC 60721-3-3 classe 3S2
    certificações do produto
    GOST
    NOM 117
    C-Tick
    CSA
    UL
    graus de poluição
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    grau de proteção IP
    IP20 na parte mais alta sem placa de obturação na coberturaem conformidade com EN/IEC 60529
    IP20 na parte mais alta sem placa de obturação na coberturaem conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    IP21em conformidade com EN/IEC 60529
    IP21em conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    IP41 na parte mais altaem conformidade com EN/IEC 60529
    IP41 na parte mais altaem conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    IP54 na parte mais baixaem conformidade com EN/IEC 60529
    IP54 na parte mais baixaem conformidade com EN/IEC 61800-5-1
    resistência à vibração
    1 gn (f= 13…200 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    15 gn para 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
    humidade relativa
    5…95 % sem condensaçãoem conformidade com IEC 60068-2-3
    5…95 % sem gotejamento de águaem conformidade com IEC 60068-2-3
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -10…50 °C sem desclassificação de corrente)
    temperatura ambiente para armazenamento
    -25…70 °C
    altitude de funcionamento
    <= 1000 m sem desclassificação de corrente
    1000...3000 m com desclassificação em corrente de 1% por cada 100 m
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    numero de unidades por emb.
    1
    peso da embalagem (Lbs)
    5,416 kg
    Pacote 1 Altura
    2,650 dm
    Pacote 1 largura
    2,550 dm
    Pacote 1 Comprimento
    3,550 dm
    Peso do pacote 2
    56,856 kg
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas18
    • português3
    • inglês11
    • espanhol2
    • francês2
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 10.7 MB
    Data 18-06-2014
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 14.3 MB
    Data 18-06-2014
    Guia do utilizador
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Versão 05)
    Descrição
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 4.9 MB
    Data 28-04-2017
    Descrição
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    ATV71 Programming manual (Versão 11)
    Descrição
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.3 MB
    Data 01-01-2016
    Descrição
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 829.7 KB
    Data 16-09-2015
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Versão 03)
    Descrição
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 180.6 KB
    Data 23-04-2014
    Descrição
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.8 MB
    Data 28-04-2017
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 4 MB
    Data 01-02-2016
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.4 MB
    Data 01-02-2019
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 154.7 KB
    Data 10-05-2019
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.3 MB
    Data 20-04-2016
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 45.6 KB
    Data 29-10-2014
    Certificado da marinha
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.6 MB
    Data 08-02-2018
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ATV71HU30N4Z : variador de velocidade ATV71 - 3kW - 480V - filtro CEM
    Descrição
    variador de velocidade ATV71 - 3kW - 480V - filtro CEM
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 28-11-2020
    Descrição
    variador de velocidade ATV71 - 3kW - 480V - filtro CEM
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ATV71HU30N4Z : ATV71HU30N4Z_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    ATV71HU30N4Z_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 28-11-2020
    Descrição
    ATV71HU30N4Z_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    ATV71HU30N4Z : ATV71HU30N4Z_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    ATV71HU30N4Z_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 28-11-2020
    Descrição
    ATV71HU30N4Z_ROHS_DECLARATION
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 200.1 KB
    Data 01-07-2011
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 687.9 KB
    Data 01-06-2005
  • Ver mais
    View less

    Software e firmware

    Língua
    • Todos os Idiomas4
    • português1
    • inglês3
    • alemão2
    • chinês2
    • espanhol2
    • francês3
    • italiano2
    • turco1
    Software - Lançamento
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    SoMove (FDT Standalone) (Versão V2.8.3)
    Ficheiros no documento
    exe
    330.1 MB
    Descrição
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 330.3 MB
    Data 07-10-2020
    Ficheiros no documento
    exe
    330.1 MB
    Descrição
    Requires additional device DTM libraries download from our website