Portugal
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

extremidade de cabo isolada – tamanho médio – 2,5 mm² - cinzento

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Linergy
    tipo de produto ou componente
    Extremidade do cabo
    tamanho da extremidade do cabo
    Médio
    normas
    NF C 63-023
    tipo de embalagem
    Pacote distribuidor
    quantidade por conjunto
    5 conjuntos de 100
    secção do cabo
    2,5 mm²
    Complementar
    tipo de extremidade do cabo
    Único condutor
    informações adicionais
    Sem titular tag marcador
    cor
    Cinzento
    material do aro
    Plástico sem halogéneo
    material do tubo
    Cobreem conformidade com ISO 1337
    número de cabos
    1
    calibre AWG
    AWG 14
    tamanho do aro
    Ø 4,7 mm
    diâmetro do tubo
    2,5 mm
    comprimento
    14 mm
    comprimento do tubo
    8 mm
    Peso do Produto
    0,16 kg
    Ambiente
    certificações do produto
    UL
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -20…105 °C
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Não são necessárias operações de reciclagem específicas
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • búlgaro
    • checo
    • espanhol
    • holandês
    • grego
    • inglês
    • italiano
    • macedônio
    • chinês
    • húngaro
    • coreano
    • croata
    • eslovaco
    • romeno
    • alemão
    • esloveno
    • sueco
    • francês
    • lituano
    • finlandês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Versão 2.2)
    Data 27-02-2016
    Dimensões 15.1 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Versão 1.0)
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 21-08-2019
    Dimensões 195.3 KB
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 21-08-2019
    Dimensões 195.3 KB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Versão 1.0)
    Data 28-04-2015
    Dimensões 211 KB
    RoHs China Declaration
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 21-08-2019
    Dimensões 195.3 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /