Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto CCT15232 Schneider Electric

Ver todos MIN

MIN - CCT15232

MIN

Imagem do Produto CCT15232 Schneider Electric
Ver todos MIN
MIN - CCT15232
MIN

Automático de escada MINs

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Adicionar a Os meus produtos

  • Principal
    Linha de Produto
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 MIN
    nome abreviado do dispositivo
    MINs
    tipo de produto ou componente
    Temporizador eletrónico silencioso
    compatibilidade do produto
    Compatibilidade mecânica com barramentos eléctricos combinados
    tonalidade
    Branco (RAL 9003)
    Complementar
    aplicação do equipamento
    Building
    tipo de carga
    Lâmpada de halogéneo de 230 V CA, ( 2300 W )
    Lâmpada incandescente de 230 V CA, ( 2300 W )
    7 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 11 W )
    7 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 15 W )
    7 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 20 W )
    7 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 23 W )
    9 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 7 W )
    Tubo fluorescente com montagem dupla, balastro : convencional, ( 2300 VA )
    Lâmpada fluorescente compacta, balastro : convencional, ( 1500 VA )
    Tubo fluorescente, balastro : electrónico, ( 300 VA )
    Tubo fluorescente sem correcção, balastro : convencional, ( 2300 VA )
    Tubo fluorescente com correcção paralela, balastro : convencional, ( 400 VA )
    Tubo fluorescente com correcção série, balastro : convencional, ( 2300 VA )
    consumo de potência
    <= 6 VA
    corrente de comutação máxima
    16 A - 230 V CA pf = 1
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    230 V ( +10 % -15 % ) CA 50/60 Hz
    tempo de atraso
    Ajustável de 0,5 a 20 Minutos
    suporte de montagem
    Calha DIN
    distancias de 9 milímetros
    2
    ligações - terminais
    Terminais de parafuso
    classe de isolamento eléctrico
    Classe II
    largura
    18 mm
    altura
    89 mm
    profundidade
    66 mm
    peso do produto
    75 g
    Ambiente
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -10...50 °C
    grau de proteção IP
    IP20 B
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • norueguês
    • holandês
    • inglês
    • italiano
    • estónio
    • dinamarquês
    • letão
    • alemão
    • sueco
    • francês
    • lituano
    • finlandês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    User manual MINS (Versão 1.0)
    Data 18-03-2014
    Dimensões 584 KB
    Data 18-03-2014
    Dimensões 578.8 KB
    User Manual for MINs, CCT15232 (Versão 1)
    Data 18-03-2014
    Dimensões 286.3 KB
    PRE (Versão 1.0)
    Data 07-01-2015
    Dimensões 570.1 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    VDE Certificate (Versão 1.0)
    Data 28-07-2017
    Dimensões 594.8 KB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    MIN, MINs, MINp, MINt timers catalogue (Versão 2.2)
    Data 01-12-2015
    Dimensões 989.1 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.