Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto CCT15233 Schneider Electric

Ver todos MIN

MIN - CCT15233

MIN

Imagem do Produto CCT15233 Schneider Electric
Ver todos MIN
MIN - CCT15233
MIN

Automático de escada MINp

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Adicionar a Os meus produtos

  • Principal
    Linha de Produto
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 MIN
    nome abreviado do dispositivo
    MINp
    tipo de produto ou componente
    Temporizador eletrónico silencioso
    compatibilidade do produto
    Compatibilidade mecânica com barramentos eléctricos combinados
    função disponível
    Pré-aviso de extinção
    tonalidade
    Branco (RAL 9003)
    Complementar
    aplicação do equipamento
    Building
    tipo de carga
    22 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 23 W )
    Lâmpada de halogéneo de 230 V CA, ( 3600 W )
    Lâmpada incandescente de 230 V CA, ( 3600 W )
    24 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 15 W )
    27 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 11 W )
    34 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico, ( 7 W )
    Tubo fluorescente com montagem dupla, balastro : convencional, ( 3600 VA )
    Lâmpada fluorescente compacta, balastro : convencional, ( 1500 VA )
    Tubo fluorescente, balastro : electrónico, ( 1000 VA )
    Tubo fluorescente sem correcção, balastro : convencional, ( 3600 VA )
    Tubo fluorescente com correcção paralela, balastro : convencional, ( 1200 VA )
    Tubo fluorescente com correcção série, balastro : convencional, ( 3600 VA )
    consumo de potência
    <= 6 VA
    corrente de comutação máxima
    16 A - 230 V CA pf = 1
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    230 V ( +10 % -15 % ) CA 50/60 Hz
    tempo de atraso
    Ajustável de 0,5 a 20 Minutos
    suporte de montagem
    Calha DIN
    distancias de 9 milímetros
    2
    ligações - terminais
    Terminais de parafuso
    classe de isolamento eléctrico
    Classe II
    largura
    18 mm
    altura
    89 mm
    profundidade
    66 mm
    peso do produto
    103 g
    Ambiente
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...50 °C
    grau de proteção IP
    IP20 B
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • holandês
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    User manual MINp and MINt (Versão 1.0)
    Data 02-10-2011
    Dimensões 568 KB
    Data 02-10-2011
    Dimensões 554 KB
    User Manual for MINp,MINt, CCT15233, CCT15234 (Versão 1)
    Data 11-03-2013
    Dimensões 297.6 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    VDE Certificate (Versão 1.0)
    Data 28-07-2017
    Dimensões 594.8 KB
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    MIN, MINs, MINp, MINt timers catalogue (Versão 2.2)
    Data 01-12-2015
    Dimensões 989.1 KB
    Soluções aplicacionais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    How to modernize the entrance of an apartment building (Versão 3.2)
    How to limit lighting time in a building entrance ? (Versão 2.0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.