Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Conectividade da rede
Imagem do Produto DDCC6-009 Schneider Electric

DDCC6-009

Product Logo
Imagem do Produto DDCC6-009 Schneider Electric
DDCC6-009
Product Logo

Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Preto, 9 pés (2,7 m)

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Visão geral
    Prazo de entrega
    Normalmente em stock
    Geral
    equipamento fornecido
    Manual do Utilizador
    Físico
    Conector B
    RJ45 fêmea Cat Cat 6 Straight Through
    altura
    8,9 cm
    comprimento do cabo
    2,74 m
    Conector A
    RJ45 female Cat Cat 6 Straight Through
    profundidade
    34,3 cm
    Peso do Produto
    1,16 kg
    largura
    34,3 cm
    Saída
    número de porta
    6
    Conformidades
    certificações do produto
    Conformidade com TAA
    UL na lista
    Reconhecido por UL
    Ambiente
    altitude de armazenamento
    0,00…3048,00 m
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -15…45 °C
    humidade relativa
    0…95 %
    altitude de funcionamento
    0...10000 ft
    temperatura ambiente para armazenamento
    -15…45 °C
    Unidades de embalagem
    peso da embalagem (Lbs)
    1,6 kg
    Sustentabilidade da oferta
    Diretiva RoHS da UE
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    2 anos para reparação ou substituição
  • Ver mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas4
    • português1
    • inglês1
    • espanhol1
    • francês1
    Guia do utilizador
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Enclosures and Accessories Data Distribution Cable (Sheet) (Versão V0)
    Ficheiros no documento
    pdf
    706.9 KB
    pdf
    725.6 KB
    Descrição
    Installation
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 1.4 MB
    Data 17-11-2006
    Ficheiros no documento
    pdf
    706.9 KB
    pdf
    725.6 KB
    Descrição
    Installation
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 774.9 KB
    Data 17-11-2006
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 770.2 KB
    Data 17-11-2006
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    DDCC6-009 : Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Preto, 9 pés (2,7 m)
    Descrição
    Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Preto, 9 pés (2,7 m)
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 27-11-2020
    Descrição
    Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Preto, 9 pés (2,7 m)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.