Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

SEMS - Ethernet gateway with embeded server for configuration

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    nome abreviado do dispositivo
    EGX 300
    tipo de produto ou componente
    Módulo do gateway
    aplicação do equipamento
    Servidor
    Porta de entrada
    compatibilidade gama
    Masterpact
    Compact
    PowerPact
    Complementar
    tipo de rede de comunicação
    RS232/485, Modbus RTU e ASCII par / ímpar ou nenhuma parity, at 38400/57600 bauds ligado a SUB-D 9
    RS232/485, PowerLogic (SY/MAX) par / ímpar ou nenhuma parity, at 38400/57600 bauds ligado a SUB-D 9
    RS232/485, JBUS par / ímpar ou nenhuma parity, at 38400/57600 bauds ligado a SUB-D 9
    Ethernet, HTTP ligado a RJ45
    Ethernet, Modbus TCP/IP ligado a RJ45
    Ethernet, FTP ligado a RJ45
    Ethernet, SNMP ligado a RJ45
    Ethernet, BOOTP (Protocolo Bootstrap) ligado a RJ45
    gateway de comunicações
    Ethernet/fieldbus
    servidor web
    Incorporado
    modo de montagem
    Por clipes
    suporte de montagem
    Calha DIN de 35 mm
    Tipo de Controlo
    Por software
    [Us] tensão de alimentação nominal
    24 V CC
    consumo de potência
    4 W
    certificações do produto
    CUL
    UL 508
    FCC Classe A
    normas
    EN 55011
    EN 55022
    EN 61000-4-2
    EN 61000-4-3
    EN 61000-4-4
    EN 61000-4-5
    EN 61000-4-6
    EN 61000-4-8
    EN 61000-6-2
    EN/IEC 60950
    UL 60950
    altura
    80.8 mm
    largura
    72 mm
    profundidade
    65.8 mm
    peso do produto
    0.17 kg
    linguagem do utilizador
    Chinês
    Inglês
    Francês
    Alemão
    Italiano
    Espanhol
    Ambiente
    grau de proteção IP
    IP30
    humidade relativa
    5...95 % a 55 °C sem condensação
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versão 7.5)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versão 7.5)
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Ethernet to serial line gateway, 1-port (Versão 1.0)
    Data 07-05-2015
    Dimensões 425 KB
    Data 07-05-2015
    Dimensões 357.5 KB
    Firmware - lançamentos
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    EGX300 v4.400 Firmware and 4.450 Disk Update (Versão 1.0)
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    TI current transformers (Versão 10.0)
    Data 01-12-2015
    Dimensões 4.1 MB
    PowerLogic EGX100 / EGX300 Ethernet Gateway Catalogue Pages (Versão 7.8)
    PowerLogic Catalogue Pages - Communications Interfaces (Versão 2.0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.