Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Mureva BOX - junction box - 4 grommets Ø25 + 8xØ32 - 225x175x100 mm

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    gama de produto
    Mureva BOX
    tipo de produto
    Caixa de junção
    tonalidade
    Cinzento RAL 7035
    quantidade por conjunto
    1 peça
    Complementar
    montagem do dispositivo
    Superfície
    entrada de cabo
    Em adição ou substituição de uma parte
    modo de fixação
    Montado com parafusos tampa
    dimensão da base
    225 x 175 x 100 mm
    número de entrada de cabo
    4 grommets Ø 25 mm
    8 grommets Ø 32 mm
    material
    PP (polipropileno) tampa
    PA (polyamide) 6 GF20 FR grommet
    classe de isolamento elétrico
    Classe II de acordo com IEC 536
    altura
    105 mm
    largura
    245 mm
    profundidade
    200 mm
    peso do produto
    0.6 kg
    Ambiente
    temperatura ambiente para funcionamento
    -25...40 °C
    grau de protecção IP
    IP55 de acordo com IEC 60529
    grau de protecção IK
    IK07 de acordo com EN 50102
    resistência a incêndios
    750 °C
    normas
    EN 60670
    certificações do produto
    CE
    característica ambiental
    Sem halogéneo
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    • francês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Mureva, Thalassa (Versão 2.0)
    Data 14-03-2017
    Dimensões 8.7 MB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    INSTRUCTION SHEET 1/4 TURN MUREVA (Versão 00)
    Data 24-10-2018
    Dimensões 71.6 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    EU declaration of conformity (Versão 1.0)
    Data 16-01-2018
    Dimensões 363.5 KB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 05-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 05-03-2019
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.