Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Ver todos Galaxy 5000
Imagem do Produto G5TM60HB5 Schneider Electric

G5TM60HB5

Imagem do Produto G5TM60HB5 Schneider Electric
G5TM60HB5

MGE Galaxy 5000 60 kVA 400 V, Modular, 5 minutos

Mostrar mais características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Visão geral
    Modelo
    MGE Galaxy 5000 60 kVA 400 V, Modular, 5 minutos
    Inclui
    Manual do Utilizador
    Prazo de entrega normal
    Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
    Disponibilidade
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra  , Angola , Argentina , Arménia  , Austrália ,  Áustria , Azerbaijão , Barém , Bangladesh , Bielorrússia ,  Bélgica , Benim , Butão , Bolívia , BÓSNIA HERZEGOVINA , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso  , Burundi  , Camarões  , República Centro-Africana , Chade  , Chile  , China , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO , Ilhas Cook , COSTA DO MARFIM , Croácia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti  , Timor Leste , Egipto , Guiné Equatorial , Eritreia , Estónia , Etiópia , Ilhas Falkland (Malvinas) , Fiji , Finlândia , França , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guadalupe , Guiné , Guiana Francesa , Hong Kong , Hungria , Islândia  , Índia , Indonésia , Irão (República Islâmica Do) ,  Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Japão , Jordânia , Casaquistão ,  Quénia , COREIA, REPÚBLICA DA , Koweit  , Letónia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Macedónia , Madagáscar  , Malawi , Malásia , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , MAYOTTE , Moldávia, República Da , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia  , Nepal , Países Baixos  , Antilhas Holandesas  , Nova Zelândia , Nigér , Nigéria , Noruega , Oman  , Paquistão , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polónia , Portugal , Reunion , Roménia , FEDERAÇÃO RUSSA , Ruanda  , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa  , Cingapura , ESLOVÁQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovénia  , Somália , África do Sul , Espanha  , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Turquia , Turquemenistão , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Uruguai , Uzbequistão  , VIETNAME , Sara Ocidental , Iémen , Zâmbia ,  Zimbabwe
    Geral
    Tolerância da Tensão de Bypass
    +/-10%, ajustável entre +/-4/6/8 e 10%
    Dispositivo de Protecção do Bypass
    125 A
    Saída
    Potência de saída
    48.0 KW / 60.0 kVA
    Tensão nominal de saída
    400 3F
    Nota de saída de tensão
    Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
    Distorção da tensão de saída
    Menos de 2%
    Frequência de saída
    ( sincronizada com a rede)
    50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo utilizador em +/- 0,1
    Outras Tensões de Saída
    380, 400, 415V
    Crest Factor
    2.5 : 1
    Conversão dupla online
    Forma de onda
    Onda sinusoidal
    Tolerância da Tensão de Saída
    +/-1% estática e +/-5% ao passo de carga de 100%
    Protecção Necessária contra Corrente de Saída
    87 A
    Corrente de Saída Neutra
    130 A
    Bypass
    Bypass estático incorporado
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    400 3F
    Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
    Outras Tensões de Entrada
    380 , 415
    Corrente máxima de entrada
    115 A
    Capacidade do disjuntor de entrada
    125 A
    Entrada da Distorção Harmónica Total
    Menos de 3% para plena carga
    Baterias e autonomia
    Tipo de bateria
    VRLA
    Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
    179 A
    Comunicações & Gestão
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    3
    Painel de control
    LCD multifunções, estado e consola de controlo
    Desligar de Emergência (EPO)
    Sim
    Físico
    Altura máxima
    1900.0 mm
    Largura máxima
    1112.0 mm
    Profundidade máxima
    855.0 mm
    Peso líquido
    958.0 kg
    Peso bruto
    978.0 kg
    Altura (com embalagem)
    2030.0 mm
    Largura (com embalagem)
    1230.0 mm
    Profundidade (com embalagem)
    960.0 mm
    Unidades por pallet
    1.0
    Ambiente
    Altitude de armazenamento
    0-3000 metros
    Ruído audível a um metro da superfície da unidade
    65.000 dB
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • inglês2
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Galaxy 5000 UL certification (Versão 0)
    Descrição
    UL certification for Galaxy 5000
    Dimensões pdf
    Dimensões 38.9 KB
    Data 04-09-2015
    Descrição
    UL certification for Galaxy 5000
    Dimensões pdf
    Dimensões 129.5 KB
    Data 19-03-2013
    Descrição
    IEC 62040-3 certificate
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /