Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Compact NS > 630A
Imagem do Produto GCR_NS1600B_3200CB Schneider Electric

GCR_NS1600B_3200CB

Imagem do Produto GCR_NS1600B_3200CB Schneider Electric
GCR_NS1600B_3200CB

Compact NS1600b to NS3200 Circuit-breaker

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    alcance
    Compacto
    nome do produto
    Compact NS
    Linha de PRODUTO
    NS1600b...3200
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    aplicação do equipamento
    Protection
    Unidades de embalagem
    peso da embalagem (Lbs)
    38,335 kg
    Pacote 1 Altura
    44,000 cm
    Pacote 1 largura
    59,000 cm
    Pacote 1 Comprimento
    79,000 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Diretiva RoHS da UE
    Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    24 meses
  • Ver mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • português2
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    GCR_NS1600B_3200CB : GCR_NS1600B_3200CB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    GCR_NS1600B_3200CB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 24-11-2020
    Descrição
    GCR_NS1600B_3200CB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    GCR_NS1600B_3200CB : GCR_NS1600B_3200CB_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    GCR_NS1600B_3200CB_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 24-11-2020
    Descrição
    GCR_NS1600B_3200CB_ROHS_DECLARATION
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.