Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Ver todos TeSys GV2, LC
Imagem do Produto GV2DM105BD Schneider Electric

GV2DM105BD

Green premium brand logo
Imagem do Produto GV2DM105BD Schneider Electric
GV2DM105BD
Green premium brand logo

DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC

Mostrar mais características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    TeSys
    nome abreviado do dispositivo
    GV2DM
    tipo de produto ou componente
    Arrancador do motor
    tipo de arrancador do motor
    Não inversor
    tipo de coordenação
    Tipo 1
    Identificação de polos
    3P
    categoria de utilização
    AC-3
    alimentação do motor kW
    0,25 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
    0,37 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
    0,25 kW a 440 V CA 50/60 Hz
    0,37 kW a 440 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CC
    corrente de disparo magnético
    13 A
    Complementar
    composição do dispositivo
    1 bloco de combinação GV2AF3
    1 disjuntor de motor de Tipo GV2ME
    1 contactor de 3 pólos
    gama de regulação de protecção térmica
    0,63…1 A
    poder de corte nominal
    Iq 50 kA a 400/415 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
    Iq 50 kA a 440 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
    Iq 50 kA a 500 Vem conformidade com IEC 60947-4-1
    Peso do Produto
    0,596 kg
    altura
    176,4 mm
    largura
    45 mm
    profundidade
    99,6 mm
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Não são necessárias operações de reciclagem específicas
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas9
    • português4
    • inglês4
    • francês3
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versão 9.2)
    Descrição
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Dimensões pdf
    Dimensões 111.5 MB
    Data 12-07-2019
    Descrição
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Versão 6.1)
    Descrição
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Dimensões pdf
    Dimensões 4.1 MB
    Data 15-05-2019
    Descrição
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Versão 7.1)
    Descrição
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Dimensões pdf
    Dimensões 108.2 MB
    Data 12-07-2019
    Descrição
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys - 2019 - Chapitre A2 - Démarreurs-moteurs nus pré-cablés (Versão 4.0)
    Descrição
    Ensembles de démarrage moteur montés sur platine et câblés ou simplement assemblés. Ils comprennent un disjoncteur moteur + contacteur ou fusibles + contacteur. Commande 1, 2 sens de rotation ou démarrage étoile-triangle.
    Dimensões pdf
    Dimensões 5.7 MB
    Data 11-06-2019
    Descrição
    Ensembles de démarrage moteur montés sur platine et câblés ou simplement assemblés. Ils comprennent un disjoncteur moteur + contacteur ou fusibles + contacteur. Commande 1, 2 sens de rotation ou démarrage étoile-triangle.
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Precabled motor starter (Versão 1.0)
    Ficheiros no documento
    stp
    1.2 MB
    pdf
    519 KB
    Dimensões zip
    Dimensões 1.7 MB
    Data 24-09-2018
    Ficheiros no documento
    stp
    1.2 MB
    pdf
    519 KB
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    GV2DM105BD : DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Descrição
    DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 24-01-2020
    Descrição
    DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    GV2DM105BD : DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Descrição
    DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 24-01-2020
    Descrição
    DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    GV2DM105BD : DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Descrição
    DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 24-01-2020
    Descrição
    DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.63...1 A - 24 V DC
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 150.1 KB
    Data 14-08-2016
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /