Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Harmony K
Imagem do Produto K10B011UCH Schneider Electric

K10B011UCH

Imagem do Produto K10B011UCH Schneider Electric
K10B011UCH

inversor de came - 1 pólo - 60° - 10 A - para Ø 16 ou 22 mm

Mostrar mais características
  • 28,75 EUR
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Harmony K
    tipo de produto ou componente
    Interruptor de came completo
    nome do componente
    K10
    [Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
    10 A
    montagem do produto
    Montagem frontal
    modo de fixação
    Orifício de Ø 16 ou 22 mm
    Tipo de Cabeça de interruptor de veio
    Com placa frontal 30 x 30 mm
    tipo de operador
    Preto manípulo
    comando rotativo com encravamento por cadeado
    Sem
    apresentação da legenda
    Com metálico legenda, 1 - 2 preto marcação
    função de interruptor de veio
    Inversor de rede
    retorno
    Sem
    posição de desligado
    Sem posição off
    Identificação de polos
    1P
    posições de comutação
    Esquerda: 330°
    Direita: 30°
    grau de proteção IP
    Bloco de contactos IP20
    Cabeça de funcionamento IP65em conformidade com IEC 60529
    Complementar
    ângulo de comutação
    60 °
    [Ui] Tensão estipulada de Isolamento
    440 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
    potência de funcionamento nominal em W
    1800 W AC-23A, 220/240 V trifásico
    370 W AC-23A, 110/120 V monofásico
    750 W AC-23A, 220/240 V monofásico
    potência nominal em cv
    1 cv a 220/240 V CA, trifásico
    0,33 cv a 110/120 V CA, monofásico
    0,75 cv a 110/120 V CA, trifásico
    0,75 cv a 220/240 V CA, monofásico
    [Ie] corrente nominal de funcionamento CA
    10 A a 400 V AC-1
    10 A a 400 V AC-21A
    3 A a 240 V AC-15
    6 A a 120 V AC-15
    [Ou seja] Corrente nominal de funcionamento CC
    10 A a 24 V resistiva carga
    0,3 A a 220 V resistiva carga
    0,7 A a 110 V resistiva carga
    durabilidade elétrica
    100000000 ciclos
    proteção contra curto-circuitos
    10 A cartucho fusível, tipo gG
    [Uimp] Tensão de resistência aos choques
    4 kVem conformidade com IEC 60947-1
    operação dos contactos
    Abertura lenta
    ligação elétrica
    Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, capacidade de aperto: 2 x 1,5 mm²
    durabilidade mecânica
    1000000 ciclos
    largura total CAD
    30 mm
    altura total CAD
    30 mm
    profundidade total CAD
    76 mm
    Peso do Produto
    0,035 kg
    Ambiente
    normas
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    certificações do produto
    CULus
    Tratamento de Proteção
    TC
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -20…55 °C
    temperatura ambiente para armazenamento
    -40…70 °C
    classe de protecção contra choques eléctricos
    Classe IIem conformidade com IEC 60536
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    0,050 kg
    Pacote 1 Altura
    0,800 dm
    Pacote 1 largura
    0,400 dm
    Pacote 1 Comprimento
    0,410 dm
    Unidade de pacote tipo 2
    S02
    Número de unidades no pacote 2
    80
    Peso do pacote 2
    4,274 kg
    Pacote 2 Altura
    15 cm
    Largura do pacote 2
    30 cm
    Comprimento do pacote 2
    40 cm
    Sustentabilidade da oferta
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas8
    • português3
    • inglês5
    • alemão1
    • cazaque1
    • espanhol1
    • francês2
    • italiano1
    • russo1
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 8.6 MB
    Data 12-03-2015
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 8.8 MB
    Data 12-03-2015
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format html
    Dimensões 332 B
    Data 31-01-2007
    prp.document.label.format html
    Dimensões 310 B
    Data 31-01-2007
    Folha de instruções
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 770.2 KB
    Data 01-06-2016
    Declaração de conformidade
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 408.9 KB
    Data 19-04-2016
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    K10B011UCH : K10B011UCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    K10B011UCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 04-08-2020
    Descrição
    K10B011UCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    K10B011UCH : K10B011UCH_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    K10B011UCH_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 04-08-2020
    Descrição
    K10B011UCH_ROHS_DECLARATION
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.