Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   TeSys D
Imagem do Produto LADS26 Schneider Electric

LADS26

Green premium brand logo
Imagem do Produto LADS26 Schneider Electric
LADS26
Green premium brand logo

bloco temporizado ao repouso TeSys D - 1NA + 1NF terminais olhal

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    alcance
    TeSys
    Linha de PRODUTO
    TeSys D
    Relé de controlo TeSys d
    tipo de produto ou componente
    Tempo de atraso bloco de contato auxiliar
    localização de montagem montagem
    Frontal
    composição de contactos de polos
    1 NA + 1 NF
    tipo de temporizador
    Em atraso
    time delay range
    1 ... 30 s
    [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
    690 V AC 25...400 Hz
    [Ui] Tensão estipulada de Isolamento
    600 V - certifications UL
    690 Vem conformidade com IEC 60947-5-1
    [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
    10 A a <60 °C
    normas
    NF C 63-140
    VDE 0660
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    BS 4794
    certificações do produto
    CSA
    UL
    Complementar
    Poder de Fecho Irms nominais
    140 A AC
    250 A CC
    classificação de curta duração admissível
    100 A 60 °C 1 s
    120 A 60 °C 500 ms
    140 A 60 °C 100 ms
    tipo de proteção
    Fusível gG 10 A
    durabilidade mecânica
    5 Mciclos
    corrente de comutação mínima
    5 mA
    tensão de comutação mínima
    17 V
    tempo não sobreposto
    1.5 ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation no overlap between NC and NO contact
    resistência de isolamento
    > 10 mOhm
    ligações - terminais
    terminal de olhal
    altura
    48 mm
    largura
    44 mm
    profundidade
    61 mm
    Ambiente
    característica ambiental
    Ambiente normal
    grau de proteção IP
    IP2x conforming to VDE 0106
    tratamento de proteção
    THem conformidade com IEC 60068
    temperatura ambiente para armazenamento
    -60…80 °C
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -5…60 °C
    altitude de funcionamento
    3000 m without derating
    Unidades de embalagem
    peso da embalagem (Lbs)
    0,088 kg
    Pacote 1 Altura
    0,660 dm
    Pacote 1 largura
    0,480 dm
    Pacote 1 Comprimento
    0,510 dm
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Sem PVC
    Sim
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas8
    • português5
    • inglês5
    • francês3
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 602 KB
    Data 17-06-2015
    Ficheiros no documento
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 298.1 KB
    Data 24-09-2014
    Declaração de conformidade
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 365.6 KB
    Data 18-02-2020
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    LADS26 : LADS26_REACH_DECLARATION
    Descrição
    LADS26_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 23-11-2020
    Descrição
    LADS26_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    LADS26 : LADS26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    LADS26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 23-11-2020
    Descrição
    LADS26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    LADS26 : LADS26_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    LADS26_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 23-11-2020
    Descrição
    LADS26_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 114.8 KB
    Data 09-11-2011
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.