Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Ver todos TeSys B
Imagem do Produto LC1BL31GD13 Schneider Electric

LC1BL31GD13

Imagem do Produto LC1BL31GD13 Schneider Electric
LC1BL31GD13

Contactor em barra - TeSys LC1-BL - 1 polo - CA-1 440V 800 A - bobina 125V CC

Mostrar mais características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    alcance
    TeSys
    nome do produto
    TeSys B
    tipo de produto ou componente
    Contactor
    nome abreviado do dispositivo
    LC1BL
    aplicação do contactor
    Iluminação do aquecimento do motor
    categoria de utilização
    AC-1
    tipo de circuito de controlo
    CC
    Tipo de bobina
    Standard
    Identificação de polos
    1P
    composição de contactos de polos
    1 NA
    [Ie] corrente estipulada de funcionamento
    800 A 40 °C) CA AC-1 para circuito de potência
    Composição de contacto auxiliar
    1 NA + 3 NF
    [Uc] control circuit voltage
    125 V CC
    Complementar
    limites de tensão do circuito de comando
    Desprendimento 0,3...0,5 Uc
    Funcionamento 0,85 ... 1,1 Uc
    [Ui] Tensão estipulada de Isolamento
    1000 V - para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60158-1
    1000 V - para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4
    1500 V - para circuito de potênciaem conformidade com VDE 0110, grupo C
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Abraçadeira de suporte da barra
    Calhas de montagem dentadas
    binário de aperto
    Circuito de potência 21 N.m - ligado barras
    [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
    Circuito de potência <= 1000 V CA 50/60 Hz
    [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
    800 A a <40 °C para circuito de potência
    Poder de Fecho Irms nominais
    10000 A a 1000 V CA para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60158-1
    10000 A a 1000 V CA para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4
    poder de corte nominal
    10000 A a 440 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60158-1
    10000 A a 440 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4
    4000 A a 1000 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60158-1
    4000 A a 1000 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4
    8000 A a 660...690 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60158-1
    8000 A a 660...690 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4
    9000 A a 500 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60158-1
    9000 A a 500 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4
    Classificação faça fusível associado
    1000 A gI a <= 440 V para circuito de potência
    800 A aM a <= 440 V para circuito de potência
    800 A gI a <= 440 V para circuito de potência
    impedancia média
    0,18 mOhm - Ith 800 A 50 Hz para circuito de potência
    dissipação de potência por pólo
    115 W AC-1 - Ith 800 A
    potência de ligação em W
    520 W
    consumo de potência de manutenção em W
    10 W
    tempo de funcionamento
    100...150 ms fecho
    20...40 ms abertura
    durabilidade mecânica
    1200000 ciclos
    maximum operating rate
    120 cic/h a <55 °C
    altura
    486 mm
    largura
    375 mm
    profundidade
    475 mm
    Peso do Produto
    32 kg
    Ambiente
    normas
    IEC 60158-1
    VDE 0660
    NF C 63-110
    BS 5424
    IEC 60947-4
    certificações do produto
    CSA
    BV
    RINA
    tratamento de proteção
    TC
    TH
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -5…55 °C
    temperatura ambiente para armazenamento
    -60…80 °C
    altitude de funcionamento
    3000 m sem desclassificação de corrente
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas4
    • inglês2
    • francês2
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versão 9.2)
    Descrição
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Dimensões pdf
    Dimensões 111.5 MB
    Data 12-07-2019
    Descrição
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B10 Bar mounted contactors TeSys B (Versão 6.0)
    Descrição
    Contactors with pre-defined composition : TeSys BContactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order formContactors for heating applications 3000 V : TeSys B
    Dimensões pdf
    Dimensões 3.4 MB
    Data 15-05-2019
    Descrição
    Contactors with pre-defined composition : TeSys BContactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order formContactors for heating applications 3000 V : TeSys B
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Versão 7.1)
    Descrição
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Dimensões pdf
    Dimensões 108.2 MB
    Data 12-07-2019
    Descrição
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B10 - Contacteurs sur barreau (Versão 4.0)
    Descrição
    Présentation de la gamme des contacteur assemblés sur barreauTeSys LC1B: contacteurs référencés hautes performancesTeSys CR1B: contacteurs référencés à accrochage magnétiqueTeSys CRXB, CVXB, CWXB: contacteurs référencés pour contrôle dexcitation continu des moteurs synchronesTeSys CV1B, CV3B: contacteurs sur descriptif du client
    Dimensões pdf
    Dimensões 4.5 MB
    Data 11-06-2019
    Descrição
    Présentation de la gamme des contacteur assemblés sur barreauTeSys LC1B: contacteurs référencés hautes performancesTeSys CR1B: contacteurs référencés à accrochage magnétiqueTeSys CRXB, CVXB, CWXB: contacteurs référencés pour contrôle dexcitation continu des moteurs synchronesTeSys CV1B, CV3B: contacteurs sur descriptif du client
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /