Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LC1D15065R7 Schneider Electric

Ver todos TeSys D

TeSys D - LC1D15065R7

Contactors

Imagem do Produto LC1D15065R7 Schneider Electric
Ver todos TeSys D
TeSys D - LC1D15065R7
Contactors

Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 150 A - 440 V CA 50/60 Hz bob

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys D
    tipo de produto ou componente
    Contactor
    nome abreviado do dispositivo
    LC1D
    Aplicação do Contator
    Controlo do motor
    Carga resistiva
    categoria de utilização
    AC-1
    AC-3
    Descrição de pólos
    3P
    composição do contacto do pólo de potência
    3 NA
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    <= 300 V CC para circuito de potência
    <= 1000 V CA 25...400 Hz para circuito de potência
    [Ie] Corrente Nominal de Operação
    200 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA AC-1 para circuito de potência
    150 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA AC-3 para circuito de potência
    alimentação do motor kW
    100 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
    40 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz
    75 kW a 1000 V CA 50/60 Hz
    75 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz
    90 kW a 500 V CA 50/60 Hz
    80 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz
    potência do motor HP (UL / CSA)
    40 cv a 200/208 V CA 50/60 Hz para trifásico motores
    50 cv a 230/240 V CA 50/60 Hz para trifásico motores
    100 cv a 460/480 V CA 50/60 Hz para trifásico motores
    125 cv a 575/600 V CA 50/60 Hz para trifásico motores
    tipo de circuito de controlo
    CA 50/60 Hz
    [Uc] Voltagem do Circuito de Controlo
    440 V CA 50/60 Hz
    Composição de contacto auxiliar
    1 NA + 1 NF
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    Em conformidade com IEC 60947
    categoria de sobretensão
    III
    [Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
    200 A a <= 60 °C para circuito de potência
    Poder de Fecho Irms nominais
    1660 A a 440 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947
    140 A CA para circuito de sinalizaçãoem conformidade com IEC 60947-5-1
    250 A CC para circuito de sinalizaçãoem conformidade com IEC 60947-5-1
    Capacidade de Corte Nominal
    1400 A a 440 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947
    [Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível
    100 A 1 s circuito de sinalização
    120 A 500 ms circuito de sinalização
    140 A 100 ms circuito de sinalização
    250 A <= 40 °C 10 min circuito de potência
    580 A <= 40 °C 1 min circuito de potência
    1200 A <= 40 °C 10 s circuito de potência
    1400 A <= 40 °C 1 s circuito de potência
    Classificação do Fusível Associado
    250 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 para circuito de potência
    315 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 para circuito de potência
    10 A gG para circuito de sinalizaçãoem conformidade com IEC 60947-5-1
    Impedância Média
    0.6 mOhm a 50 Hz - Ith 200 A para circuito de potência
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    1000 V para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4-1
    600 V para circuito de potência certificações CSA
    600 V para circuito de potência certificações UL
    690 V para circuito de sinalizaçãoem conformidade com IEC 60947-1
    600 V para circuito de sinalização certificações CSA
    600 V para circuito de sinalização certificações UL
    durabilidade elétrica
    0.85 Mciclos 150 A AC-3 a Ue <= 440 V
    1 Mciclos 200 A AC-1 a Ue <= 440 V
    dissipação de potência por pólo
    24 W AC-1
    13.5 W AC-3
    Sistema de identificação de segurança
    Sem
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificações do produto
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    UL
    ligações - terminais
    Circuito de potência : barras 1 5 x 25 mm
    Circuito de controlo : terminal de olhal - diâmetro externo: 8 mm
    Circuito de potência : terminal de olhal - diâmetro externo: 25 mm
    binário de aperto
    Circuito de controlo : 1,2 Nm - ligado terminal de olhal - com chave de fendas plano de Ø 6 mm fixação: M3,5
    Circuito de controlo : 1,2 Nm - ligado terminal de olhal - com chave de fendas Philips N.º 2 fixação: M3,5
    Circuito de potência : 12 Nm - ligado terminal de olhal hexagonal 13 mm fixação: M8
    Circuito de potência : 12 Nm - ligado barras hexagonal 13 mm fixação: M8
    tempo de funcionamento
    20...35 ms fecho
    40...75 ms abertura
    nível de fiabilidade de segurança
    B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominalem conformidade com EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânicaem conformidade com EN/ISO 13849-1
    durabilidade mecânica
    8 Mciclos
    taxa de Produção
    1200 cic/h a <= 60 °C
    Complementar
    tecnologia da bobina
    Supressor de díodo limitador de pico bidireccional incorporado
    limites de tensão do circuito de comando
    0,3...0,5 Uc desprendimento a 55 °C, CA 50/60 Hz
    0,8 ... 1,15 Uc funcionamento a 55 °C, CA 50/60 Hz
    Portência de Ligação em W
    280 ... 350 VA a 20 °C (cos ϕ 0.9) 60 Hz
    280 ... 350 VA a 20 °C (cos ϕ 0.9) 50 Hz
    Consumo de Portência de Manutenção em W
    2 ... 18 VA a 20 °C (cos ϕ 0.9) 60 Hz
    2 ... 18 VA a 20 °C (cos ϕ 0.9) 50 Hz
    dissipação de calor
    3...4.5 W a 50/60 Hz
    Tipo de contactos auxiliares
    Tipo com ligação mecânica (1 NA + 1 NF) em conformidade com IEC 60947-5-1
    Tipo contacto de espelho (1 NF) em conformidade com IEC 60947-4-1
    frequência do circuito de sinalização
    25 ... 400 Hz.
    corrente de comutação mínima
    5 mA para circuito de sinalização
    tensão de comutação mínima
    17 V para circuito de sinalização
    tempo não sobreposto
    1.5 ms na desactivação (entre NF e contato)
    1.5 ms na activação (entre NF e contato)
    resistência de isolamento
    > 10 mOhm para circuito de sinalização
    Ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 face frontalem conformidade com IEC 60529
    Tratamento de Prroteção
    THem conformidade com IEC 60068-2-30
    graus de poluição
    3
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -5...60 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -60...80 °C
    Temperatura do Ar Ambiente Admissível à Volta do Dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação da temperatura
    resistência a incêndios
    850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
    retardamento de chamas
    V1em conformidade com UL 94
    robustez mecânica
    Vibrações contactor aberto Gn 2, 5 ... 300 Hz
    Vibrações contactor fechado Gn 4, 5 ... 300 Hz
    Choques contactor fechado Gn 15 para 11 ms
    Choques contactor aberto Gn 6 para 11 ms
    altura
    158 mm
    largura
    120 mm
    profundidade
    132 mm
    peso do produto
    2.5 kg
    Sustentabilidade da oferta
    RoHS (código de data: YYWW)
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CONTACTOR
    Data 25-06-2018
    Dimensões 573.1 KB
    Data 25-06-2018
    Dimensões 733.3 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 10-11-2017
    Dimensões 263.8 KB
    Data 10-11-2017
    Dimensões 2.3 MB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 13-08-2018
    Dimensões 1.7 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 10-11-2017
    Dimensões 56.6 KB
    Final de vida do manual
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 18-09-2017
    Dimensões 151.6 KB
    Data 18-09-2017
    Dimensões 117.3 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 18-12-2017
    Dimensões 200.3 KB
    EU RoHS Declaration
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 11-01-2019
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.