Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LTMR08EFM Schneider Electric

Gama: Tesys T

Controladores

LTMR08EFM

Imagem do Produto LTMR08EFM Schneider Electric
Gama: Tesys T

Controladores

LTMR08EFM

Controlador LTMR TeSys T Ethernet TCP/IP 0,4-8A 100-240VCA

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys T
    nome abreviado do dispositivo
    LTMR
    tipo de produto ou componente
    Controlador do motor
    aplicação do equipamento
    Equipamento de monitorização e controlo
    corrente de medição
    0.4...8 A
    [Us] tensão de alimentação nominal
    100...240 V CA 50/60 Hz
    consumo de corrente
    8...62.8 mA
    limites de tensão da alimentação
    93.5...264 V CA
    protocolo da porta de comunicação
    Modbus TCP/EtherNet/IP
    tipo de barramento
    Ethernet IEEE 802.3 interface, endereçamento 0...159, velocidade de transmissão 10...100 Mbit/s, RJ45 com 2 pares entrançados blindados
    Complementar
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    690 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
    690 Vem conformidade com EN/IEC 60947-1
    690 Vem conformidade com UL 508
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    4 kV para alimentação, entradas e saídasem conformidade com EN/IEC 60947-4-1
    6 kV para circuito de medição de corrente ou tensãoem conformidade com EN/IEC 60947-4-1
    0.8 kV para circuito de comunicaçãoem conformidade com EN/IEC 60947-4-1
    resistência a curto-circuitos
    100 kAem conformidade com EN/IEC 60947-4-1
    Classificação do Fusível Associado
    0.5 A gG para circuito de controlo
    4 A gG para saída
    tipo de proteção
    Proteção de fuga à terra
    Falha de fase
    Proteção da polaridade inversa
    Proteção contra sobrecarga térmica
    Proteção térmica
    Sobrecarga
    Desequilíbrio de fase
    Rotor bloqueado
    Sobrecarga (longa duração)
    Flutuação da carga
    Variação do fator de potência
    rede e o tipo de diagnóstico da máquina
    Falha de fase e falha de terra contadores trip
    Tempo de operação restante antes do trip por sobregarga
    Horas de funcionamento do contador / tempo de operação
    Corrente de arranque e tempo
    Tempo de espera após sobrecarga do trip
    Registo de falhas
    Registo de eventos
    Informação contexto trip
    Informação arquivo trip
    Registo do comando de controlo de motor
    número de entrada lógica
    6
    corrente de entrada
    3,1 mA a 100 V
    7,5 mA a 240 V
    current state 0 guaranteed
    Logic input : 0...40 V and <= 15 mA for 25 ms
    current state 1 guaranteed
    Logic input : 79...264 V and >= 2 mA for 25 ms
    frequência de comutação de saida máxima
    2 Hz
    corrente de carga
    5 A a 250 V CA para saída lógica
    5 A a 30 V CC para saída lógica
    potência admissível
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 ciclos (saída)
    30 W (DC-13), Ie = 1.25 A, 500000 ciclos (saída)
    taxa de Produção
    1800 cic/h
    tipo e composição dos contactos
    1 NA + 1 NF sinal de falha
    3 NA
    tipo de medição
    Corrente de falha à terra
    Corrente fase I1, I2, I3 RMS
    Temperatura
    Corrente média Iméd
    Diferença de correntes
    precisão de medição
    3 % fator de potência (FP > 0,6)
    + / - 30 min. / Ano relógiointerno
    0,02 temperatura
    5...15 % medição interna de corrente de fuga à terra (para corrente > 0,1 A)
    1 % corrente
    1 % Tensão (100...830 V)
    5 % potência activa e reactiva
    5 % medição externa de corrente de fuga à terra (< 5 % or 0.01 A)
    categoria de sobretensão
    III
    desvio de ligação
    5.08 mm
    ligações - terminais
    Ligador, 1 flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0.25...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de controlo
    Ligador, 1 flexível cabo(s) sem extremidade do cabo 0.2...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de controlo
    Ligador, 1 flexível cabo(s) sem extremidade do cabo 0.25...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de controlo
    Ligador, 1 sólido cabo(s) sem extremidade do cabo 0.2...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de controlo
    Ligador, 2 flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0.2...1 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de controlo
    Ligador, 2 flexível cabo(s) sem extremidade do cabo 0.2...1.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de controlo
    Ligador, 2 flexível cabo(s) sem extremidade do cabo 0.5...1.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de controlo
    Ligador, 2 sólido cabo(s) sem extremidade do cabo 0.2...1 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de controlo
    binário de aperto
    0,5 ... 0,6 Nm, 3 mm plano chave de fendas para circuito de comando
    graus de poluição
    3
    compatibilidade electromagnética
    ● descarga eletroestática 3 (8 kV POR ar, 6 kV POR contacto), em conformidade com EN/IEC 61000-4-2
    ● teste de imunidade momentânea rápida outros circuitos nível 3 (2 kV), em conformidade com EN/IEC 61000-4-4
    ● teste de imunidade momentânea rápida em saídas de alimentação e relés nível 4 (4 kV), em conformidade com EN/IEC 61000-4-4
    ● perturbações de RF por condução (10 V), em conformidade com EN/IEC 61000-4-6
    ● sobretensões modo de série (1 kV) circuito de controlo, em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    ● sobretensões modo comum (2 kV) comunicação, em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    ● sobretensões modo comum (2 kV) circuito de controlo, em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    ● campos RF com radiação 3 (10 V / m), em conformidade com EN/IEC 61000-4-3
    ● teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão (70 %, 500 ms), em conformidade com EN/IEC 61000-4-11
    ● sobretensões modo de série (0,5 kV) sensor de temperatura, em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    ● sobretensões modo comum (1 kV) sensor de temperatura, em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    ● sobretensões modo de série (2 kV) saídas de relés e alimentação, em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    ● sobretensões modo comum (4 kV) saídas de relés e alimentação, em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
    largura
    91 mm
    altura
    61 mm
    profundidade
    122.5 mm
    peso do produto
    0.53 kg
    serviços web
    Servidor web
    código de compatibilidade
    LTMR
    Ambiente
    normas
    EN 60947-4-1
    IACS E10
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificações do produto
    ABS
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GL
    KERI
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    NOM
    RINA
    RMRoS
    UL
    EAC
    Tratamento de Prroteção
    Ciclos de 12 x 24 horasem conformidade com EN/IEC 60068-2-30
    48 hem conformidade com EN/IEC 60070-2-11
    THem conformidade com EN/IEC 60068
    resistência a incêndios
    650 °Cem conformidade com EN/IEC 60695-2-12
    960 °Cem conformidade com UL 94
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -20...60 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...80 °C
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m sem derating
    robustez mecânica
    ● Choques aceleração em meia onda sinusoidal (Gn 15 para 11 ms)em conformidade com EN/IEC 60068-2-27
    ● Vibrações montado numa calha simétrica (1 Gn, 5...300 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
    ● Vibrações montado na placa (Gn 4, 5 ... 300 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
    grau de proteção IP
    IP20
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-01-2018
    Dimensões 1.6 MB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 21.7 MB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 21.9 MB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 23.6 MB
    Data 08-01-2018
    Dimensões 1,006.2 KB
    Data 06-09-2018
    Dimensões 1,018.8 KB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Motor management system TeSys T, Ethernet motor management, Ethernet relay
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 8 A for Ethernet TCP/IP
    Data 18-06-2018
    Dimensões 755.1 KB
    Brochura
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 24-09-2017
    Dimensões 1.4 MB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 14-07-2018
    Dimensões 1.9 MB
    Data 10-11-2017
    Dimensões 205 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 17-08-2018
    Dimensões 4.2 MB
    Final de vida do manual
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 31-03-2016
    Dimensões 218.7 KB
    Firmware - actualizações
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 28-05-2015
    Dimensões 1.5 MB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 31-03-2016
    Dimensões 287.1 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.