Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LUCC1XES Schneider Electric

Ver todos TeSys LUTM

TeSys LUTM - LUCC1XES

Unidades de controlo

Imagem do Produto LUCC1XES Schneider Electric
Ver todos TeSys LUTM
TeSys LUTM - LUCC1XES
Unidades de controlo

unidade de controlo evolutiva LUCC - classe 10 - 0.35...1.4 A - 48...72 V CC/CA

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys U
    nome abreviado do dispositivo
    LUCC
    tipo de produto ou componente
    Unidade de controlo evolutiva
    aplicação específica do produto
    Proteção básica e funções avançadas, a comunicação
    compatibilidade do produto
    LUFC00
    LUFDA01
    LUFDA10
    LUFDH11
    LUFN ..
    LUFV2
    LUFW10
    categoria de utilização
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    alimentação do motor kW
    0,09 kW a 400...440 V CA 50/60 Hz
    gama de regulação de protecção térmica
    0.35...1.4 A
    [Uc] Voltagem do Circuito de Controlo
    48 V CA
    48...72 V CC
    classe do disparo de sobrecarga
    Classe 10 - limite de frequência: 40 ... 60 Hz - compensação de temperatura: -25 ... 55 ° C - em conformidade com IEC 60947-6-2
    Classe 10 - limite de frequência: 40 ... 60 Hz - compensação de temperatura: -25 ... 55 ° C - em conformidade com UL 508
    Complementar
    função disponível
    Protecção contra falhas de ligação à terra
    Reposição manual
    Protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Protecção contra falhas e diferenças de fase
    modo de montagem
    Ligação
    localização de montagem montagem
    Lado da frente
    limites de tensão do circuito de comando
    38,5 ... 72 V para CA circuito 48 V em funcionamento
    38,5 ... 93 V para CC circuito 48...72 V em funcionamento
    consumo de corrente típico
    280 mA a 48 V CA I máximo ao fechar com LUB12
    280 mA a 48 V CA I máximo ao fechar com LUB32
    280 mA a 48...72 V CC I máximo ao fechar com LUB12
    280 mA a 48...72 V CC I máximo ao fechar com LUB32
    35 mA a 48 V CA I rms selado com LUB12
    35 mA a 48...72 V CC I rms selado com LUB12
    45 mA a 48 V CA I rms selado com LUB32
    45 mA a 48...72 V CC I rms selado com LUB32
    tempo de funcionamento
    35 ms abertura com LUB12 para circuito de controlo
    35 ms abertura com LUB32 para circuito de controlo
    60 ms fecho com LUB12 para circuito de controlo
    60 ms fecho com LUB32 para circuito de controlo
    tipo de carga
    Motor monofásico
    limiar de disparo
    14,2 x Ir +/- 20 %
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
    600 Vem conformidade com UL 508
    690 Vem conformidade com IEC 60947-1
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    6 kVem conformidade com IEC 60947-6-2
    separação segura do circuito
    400 V SELV entre os circuitos de controlo e auxiliaresem conformidade com IEC 60947-1
    400 V SELV entre os circuitos de controlo ou auxiliares e o circuito principalem conformidade com IEC 60947-1
    Ambiente
    dissipação de calor
    2 W para circuito de controlo com LUB12
    3 W para circuito de controlo com LUB32
    imunidade a microcortes
    3 ms
    immunity to voltage dips
    70 % 500 ms conforming to IEC 61000-4-11
    normas
    CSA C22.2 n º 14 tipo E
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 508 Tipo E com barreira de fase
    certificações do produto
    ABS
    ASEFA
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    UL
    grau de proteção IP
    IP20 painel frontal e terminais cabladosem conformidade com IEC 60947-1
    IP20 outras facesem conformidade com IEC 60947-1
    IP40 painel frontal fora da zona de ligaçãoem conformidade com IEC 60947-1
    Tratamento de Prroteção
    THem conformidade com IEC 60068
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...55 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...85 °C
    altitude de funcionamento
    2000 m
    resistência a incêndios
    650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-12
    960 °C peças que suportam componentes activosem conformidade com IEC 60695-2-12
    resistência ao choque
    10 gn pólos de alimentação abertosem conformidade com IEC 60068-2-27
    15 gn pólos de alimentação fechadosem conformidade com IEC 60068-2-27
    resistência à vibração
    2 gn 5...300 Hz pólos de alimentação abertosem conformidade com IEC 60068-2-6
    4 gn 5...300 Hz pólos de alimentação fechadosem conformidade com IEC 60068-2-6
    resistência a descarga electroestática
    8 kV nível 3 ao ar livreem conformidade com IEC 61000-4-2
    8 kV nível 4 no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
    onda de choque sem dissipação
    1 kV modo de sérieem conformidade com IEC 60947-6-2
    2 kV modo comumem conformidade com IEC 60947-6-2
    resistência a campos de radiação
    10 V/m 3em conformidade com IEC 61000-4-3
    resistência a rajadas momentâneas rápidas
    2 kV classe 3 ligação de sérieem conformidade com IEC 61000-4-4
    4 kV classe 4 todos os circuitos, excepto ligação de sérieem conformidade com IEC 61000-4-4
    imunidade a campos radioeléctricos
    10 Vem conformidade com IEC 61000-4-6
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 06-09-2018
    Dimensões 614 KB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ADV CONTROL
    Data 19-12-2017
    Dimensões 207.9 KB
    Data 19-12-2017
    Dimensões 678.7 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 14-07-2018
    Dimensões 1.9 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 10-11-2017
    Dimensões 76.8 KB
    Final de vida do manual
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 18-09-2017
    Dimensões 179 KB
    Data 15-11-2016
    Dimensões 169.2 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 30-11-2017
    Dimensões 189.4 KB
    REACh Declaration
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-11-2018
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.