Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LUCM1XBL Schneider Electric

Ver todos TeSys LUTM

TeSys LUTM - LUCM1XBL

Unidades de controlo

Imagem do Produto LUCM1XBL Schneider Electric
Ver todos TeSys LUTM

TeSys LUTM - LUCM1XBL

Unidades de controlo

unidade de controlo multifunção LUCM - classe 5..30 - 0.35...1.4 A - 24 V CC

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys U
    nome abreviado do dispositivo
    LUCM
    tipo de produto ou componente
    Unidade de controlo multifunções
    aplicação específica do produto
    Controle mais sofisticado e requisitos de proteção, com visor
    compatibilidade do produto
    ASILUFC5
    ASILUFC51
    LUFC00
    LUFN ..
    LUFV2
    LULC031
    LULC033
    LULC07
    LULC08
    LULC09
    LULC15
    categoria de utilização
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    alimentação do motor kW
    0,25 kW a 400...440 V CA 50/60 Hz
    gama de regulação de protecção térmica
    0.35...1.4 A
    [Uc] Voltagem do Circuito de Controlo
    24 V CC
    classe do disparo de sobrecarga
    Class 5…30 - limite de frequência: 50 ... 60 Hz - compensação de temperatura: -25 ... 55 ° C - em conformidade com IEC 60947-6-2
    Class 5…30 - limite de frequência: 50 ... 60 Hz - compensação de temperatura: -25 ... 55 ° C - em conformidade com UL 508
    Language
    Inglês - definição definição de fábrica
    Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol - definição definível
    Complementar
    função disponível
    Diferenciação de sobrecarga térmica e falha magnética
    Protecção contra falhas de ligação à terra
    Função de registo
    Reposição manual ou automática
    A monitorizar função, indicação dos principais parâmetros do motor
    Sobrecarga, sem carga em execução
    Protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Protecção contra falhas e diferenças de fase
    Alarme da função de protecção
    modo de montagem
    Ligação
    localização de montagem montagem
    Lado da frente
    limites de tensão do circuito de comando
    20...28 V para CC circuito 24 V em funcionamento
    consumo de corrente típico
    150 mA a 24 V CC I máximo ao fechar com LUB12
    200 mA a 24 V CC I máximo ao fechar com LUB32
    70 mA a 24 V CC I rms selado com LUB12
    75 mA a 24 V CC I rms selado
    tempo de funcionamento
    35 ms abertura com LUB12 para circuito de controlo
    35 ms abertura com LUB32 para circuito de controlo
    65 ms fecho com LUB32 para circuito de controlo
    75 ms fecho com LUB12 para circuito de controlo
    tipo de carga
    Motor monofásico - arrefecimento: auto-arrefecido, arrefecimento forçado - definição definível
    Motor trifásico - arrefecimento: auto-arrefecido, arrefecimento forçado - definição definível
    limiar de disparo
    14,2 x Ir +/- 20 %
    interface física
    Multidrop RS485 - conector(es): RJ45 - localização: painel frontal - protocolo de comunicação: Modbus RTU 19200 bit/s
    tempo de retorno
    <= 200 ms
    ecrã
    2 linhas de 12 caracteres - ecrã LCD - Inglês - precisão +/- 5 % - resolução 1 % de Ir
    2 linhas de 12 caracteres - ecrã LCD - francês - precisão +/- 5 % - resolução 1 % de Ir
    2 linhas de 12 caracteres - ecrã LCD - alemão - precisão +/- 5 % - resolução 1 % de Ir
    2 linhas de 12 caracteres - ecrã LCD - italiano - precisão +/- 5 % - resolução 1 % de Ir
    2 linhas de 12 caracteres - ecrã LCD - espanhol - precisão +/- 5 % - resolução 1 % de Ir
    reposição
    Reposição automática - definição: intervalo de definição
    Manual - definição: definição de fábrica
    Manual - definição: intervalo de definição
    Reposição remota - definição: intervalo de definição
    Tempo antes da reposição
    120 s - reposição manual - setting definição de fábrica
    1 ... 1000 s - reposição reposição manual ou automática - setting definível
    informações apresentadas
    Corrente média - definição definição de fábrica
    Corrente média - definição definível
    Causa das últimas 5 falhas - definição definível
    Corrente na fase - definição definível
    Corrente de fuga à terra - definição definível
    Diferença de fases - definição definível
    Estado térmico do motor - definição definível
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
    600 Vem conformidade com UL 508
    690 Vem conformidade com IEC 60947-1
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    6 kVem conformidade com IEC 60947-6-2
    separação segura do circuito
    400 V SELV entre os circuitos de controlo e auxiliaresem conformidade com IEC 60947-1
    400 V SELV entre os circuitos de controlo ou auxiliares e o circuito principalem conformidade com IEC 60947-1
    peso do produto
    0.175 kg
    Ambiente
    dissipação de calor
    0.8 W para circuito auxiliar externo
    1.7 W para circuito de controlo com LUB12
    1.8 W para circuito de controlo com LUB32
    imunidade a microcortes
    3 ms
    immunity to voltage dips
    70 % 500 ms conforming to IEC 61000-4-11
    normas
    CSA C22.2 n º 14 tipo E
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 508 Tipo E com barreira de fase
    certificações do produto
    ABS
    ASEFA
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    UL
    grau de proteção IP
    IP20 painel frontal e terminais cabladosem conformidade com IEC 60947-1
    IP20 outras facesem conformidade com IEC 60947-1
    IP40 painel frontal fora da zona de ligaçãoem conformidade com IEC 60947-1
    Tratamento de Prroteção
    THem conformidade com IEC 60068
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...60 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...85 °C
    altitude de funcionamento
    2000 m
    resistência a incêndios
    650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-12
    960 °C peças que suportam componentes activosem conformidade com IEC 60695-2-12
    resistência ao choque
    10 gn pólos de alimentação abertosem conformidade com IEC 60068-2-27
    15 gn pólos de alimentação fechadosem conformidade com IEC 60068-2-27
    resistência à vibração
    2 gn 5...300 Hz pólos de alimentação abertosem conformidade com IEC 60068-2-6
    4 gn 5...300 Hz pólos de alimentação fechadosem conformidade com IEC 60068-2-6
    resistência a descarga electroestática
    8 kV nível 3 ao ar livreem conformidade com IEC 61000-4-2
    8 kV nível 4 no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
    onda de choque sem dissipação
    1 kV modo de sérieem conformidade com IEC 60947-6-2
    2 kV modo comumem conformidade com IEC 60947-6-2
    resistência a campos de radiação
    10 V/m 3em conformidade com IEC 61000-4-3
    resistência a rajadas momentâneas rápidas
    2 kV classe 3 ligação de sérieem conformidade com IEC 61000-4-4
    4 kV classe 4 todos os circuitos, excepto ligação de sérieem conformidade com IEC 61000-4-4
    imunidade a campos radioeléctricos
    10 Vem conformidade com IEC 61000-4-6
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 22-12-2017
    Dimensões 1.3 MB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 1.3 MB
    Data 08-01-2018
    Dimensões 1.4 MB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    MULTI CONTROL
    Data 19-12-2017
    Dimensões 374.2 KB
    Data 19-12-2017
    Dimensões 995.4 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 11-04-2016
    Dimensões 2.8 MB
    Data 24-10-2017
    Dimensões 5.2 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 10-11-2017
    Dimensões 76.8 KB
    Final de vida do manual
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 18-09-2017
    Dimensões 179 KB
    Data 15-11-2016
    Dimensões 169.2 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 30-11-2017
    Dimensões 189.4 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.