Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LUFDA01 Schneider Electric

Ver todos TeSys LUTM

TeSys LUTM - LUFDA01

Módulos de função

Imagem do Produto LUFDA01 Schneider Electric
Ver todos TeSys LUTM

TeSys LUTM - LUFDA01

Módulos de função

módulo de diferenciação defeito e rearme automático - 1NF para TeSys U

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nome abreviado do dispositivo
    LUF
    tipo de produto ou componente
    Módulo de função
    compatibilidade do produto
    LUCB
    LUCC
    LUCD
    Complementar
    modo de montagem
    Ligação
    localização de montagem montagem
    Lado da frente
    função disponível
    Sinalização de sobrecarga térmica e reposição automática ou remota
    Composição de contacto auxiliar
    1 NF
    sinalização de falhas
    LED painel frontal
    [Us] tensão de alimentação nominal

    24...240 V CC
    [Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
    2 A a <= 70 °C
    proteção contra curto-circuitos
    2 A fusível gG em conformidade com IEC 60947-5-1
    desvio de ligação
    5.08 mm
    binário de aperto
    0,5 ... 0,6 Nm - com chave de fendas 3.5 mm plano
    peso do produto
    0.055 kg
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    function module - thermal overload signalling - 1 contact NO or NC- for TeSys U
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 23-10-2017
    Dimensões 2.8 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 10-11-2017
    Dimensões 76.8 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.