Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LUFV2 Schneider Electric

Ver todos TeSys LUTM

TeSys LUTM - LUFV2

Módulos de função

Imagem do Produto LUFV2 Schneider Electric
Ver todos TeSys LUTM
TeSys LUTM - LUFV2
Módulos de função

módulo indicador de carga do motor 4...20 mA para TeSys U

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nome abreviado do dispositivo
    LUF
    tipo de produto ou componente
    Módulo de função
    compatibilidade do produto
    LUCB
    LUCC
    LUCD
    LUCM
    Complementar
    modo de montagem
    Ligação
    localização de montagem montagem
    Lado da frente
    função disponível
    Indicação de carga do motor
    [Us] tensão de alimentação nominal
    24 V CC
    Corrente de saída analógica
    4...20 mA
    tipo de sinal de saída
    Valor do rácio média I/Ir no intervalo 0 a 2 para LUCB e LUCD
    Valor do rácio média I/Ir no intervalo 0 a 3 para LUCC
    impedância de carga óhmica
    <= 500 Ohm
    100 Ohm típico
    precisão de medição
    +/- 10 % com unidade de controlo multifunções - resolução: 1% de Ir
    +/- 6 % com unidade de controlo avançada
    desvio de ligação
    3.81 mm
    ligações - terminais
    Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.5 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.14...1 mm² - rigidez do cabo: flexível - sem extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.14...1 mm² - rigidez do cabo: rígido - sem extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.25...0.5 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.25...1 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.14...0.5 mm² - rigidez do cabo: rígido - sem extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.14...0.75 mm² - rigidez do cabo: flexível - sem extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.25...0.34 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Tipo de cabo Associado
    AWG 26...AWG 16
    binário de aperto
    0,2 ... 0,25 Nm - com chave de fendas 2.5 mm plano
    peso do produto
    0.05 kg
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-01-2018
    Dimensões 656.2 KB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 647.2 KB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 652.5 KB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Starter-controllers\function module\indication of motor load\4-20 mA
    TeSys U - LUF function block indication of motor load 4...20 mA
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 23-10-2017
    Dimensões 2.8 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 10-11-2017
    Dimensões 76.8 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.