Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LUFW10 Schneider Electric

Ver todos TeSys LUTM

TeSys LUTM - LUFW10

Módulos de função

Imagem do Produto LUFW10 Schneider Electric
Ver todos TeSys LUTM
TeSys LUTM - LUFW10
Módulos de função

módulo de alarme de sobrecarga térmica 1 NA para TeSys U

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nome abreviado do dispositivo
    LUF
    tipo de produto ou componente
    Módulo de função
    compatibilidade do produto
    LUCB
    LUCC
    LUCD
    Complementar
    modo de montagem
    Ligação
    localização de montagem montagem
    Lado da frente
    função disponível
    Alarme de sobrecarga térmica
    Composição de contacto auxiliar
    1 NA
    sinalização de falhas
    LED painel frontal
    características de saída discreta
    1 NA (AC-15) a 230 V - potência: 400 VA - vida útil eléctrica: 100000 ciclos
    1 NA (DC-13) a 24 V - potência: 50 W - vida útil eléctrica: 100000 ciclos
    [Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
    2 A a <= 70 °C
    proteção contra curto-circuitos
    2 A fusível gG em conformidade com IEC 60947-5-1
    desvio de ligação
    5.08 mm
    ligações - terminais
    Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.2...1.5 mm² - rigidez do cabo: flexível - sem extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.2...1.5 mm² - rigidez do cabo: rígido - sem extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.25...1.5 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.2...1 mm² - rigidez do cabo: flexível - sem extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.2...1 mm² - rigidez do cabo: rígido - sem extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.25...1 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.5...1 mm² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
    Tipo de cabo Associado
    AWG24...AWG16
    binário de aperto
    0,5 ... 0,6 Nm - com chave de fendas 3.5 mm plano
    peso do produto
    0.055 kg
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-01-2018
    Dimensões 656.2 KB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 647.2 KB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 652.5 KB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Starter-controllers\function module\alarm NO
    Data 26-09-2011
    Dimensões 50.1 KB
    TeSys U - LUF function block thermal overload alarm 1 NO
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 10-11-2017
    Dimensões 157.7 KB
    Data 10-11-2017
    Dimensões 301.1 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 23-10-2017
    Dimensões 2.8 MB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 10-11-2017
    Dimensões 76.8 KB
    Data 10-11-2017
    Dimensões 1.1 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.