Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LUTC0501 Schneider Electric

Ver todos Tesys T

Tesys T - LUTC0501

Transformadores de corrente

Imagem do Produto LUTC0501 Schneider Electric
Ver todos Tesys T
Tesys T - LUTC0501
Transformadores de corrente

transformador de corrente - para TeSys U - 50/1 A

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    nome abreviado do dispositivo
    LUT
    tipo de produto ou componente
    Transformador de corrente
    Complementar
    corrente primária de funcionamento
    50 A
    corrente secundária
    1 A
    opening diameter
    23 mm
    largura
    57 mm
    altura
    86 mm
    profundidade
    42 mm
    peso do produto
    0.33 kg
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-01-2018
    Dimensões 656.2 KB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 647.2 KB
    Data 22-12-2017
    Dimensões 652.5 KB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Current transformer - for TeSys U - XX/1 A
    Data 15-02-2018
    Dimensões 224.5 KB
    Data 15-02-2018
    Dimensões 303.5 KB
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 29-09-2011
    Dimensões 3.1 MB
    Final de vida do manual
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 21-09-2017
    Dimensões 213 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 21-09-2017
    Dimensões 189.1 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.