Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto LV426519 Schneider Electric

Ver todos Compact NSXm

Compact NSXm - LV426519

Circuit breakers

Imagem do Produto LV426519 Schneider Electric
Ver todos Compact NSXm
Compact NSXm - LV426519
Circuit breakers

circuit breaker Compact NSXm 160A 4P 70kA at 380/415V(IEC) EverLink lug

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Compacto
    nome do produto
    Compact NSXm
    nome abreviado do dispositivo
    NSXm 160H
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    aplicação do equipamento
    Distribuição
    Protection
    Complementar
    [In] corrente nominal
    160 A
    Descrição de pólos
    4P 3d
    posição neutra
    Esquerda
    Tipo de Controlo
    Alavanca
    modo de montagem
    By screws for plate
    Clip-on for DIN rail
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    breaking capacity code
    H 70 kA 415 V AC
    poder de corte
    100 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    70 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    65 kA at 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte nominal em serviço
    100 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    65 kA at 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    70 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    8 kV according to IEC 60947-2
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    800 V according to IEC 60947-2
    tecnologia do disparador
    Termomagnético
    nome do disparador
    TM-D
    funções de protecção do disparador
    LI
    classificação do disparador
    160 A at 40 °C
    tipo de proteção
    Protecção contra sobrecargas (térmicas)
    Protecção contra curtos-circuitos (magnética)
    gama de regulação de detecção de longa duração
    0,7...1 x In
    Isd de tipo regulação de detecção de curta duração
    Fixo
    tipo de regulação de atraso de curta duração
    Fixo
    magnetic hold current
    1000 A
    corrente de disparo magnético
    1500 A
    adequação para isolamento
    Yes according to IEC 60947-2
    categoria de utilização
    Categoria A
    9 mm pitches
    12 module
    desvio de ligação
    35 mm with spreaders
    27 mm without spreaders
    ligações - terminais
    1 Everlink lug 2.5...95 mm² (rigid or stranded) conductor :copper
    1 Everlink lug 2.5...70 mm² (flexible) conductor :copper
    binário de aperto
    5 N.m for 2.5...10 mm²
    9 N.m for 16...95 mm²
    sinalização local
    Verde sinalizador para presence of auxiliary contacts
    número de intervalos
    1 slot(s) for auxiliary switch OF
    1 slot(s) for alarm switch SD
    1 slot(s) for voltage release MN or MX
    comprimento da tira do fio
    20 mm
    Ambiente
    etiquetas de qualidade
    CE
    normas
    EN/IEC 60947
    certificações do produto
    CCC
    EAC
    Marine
    cor
    Cinzento (RAL 7016)
    grau de proteção IP
    IP40 (front cover) according to IEC 60529
    grau de protecção IK
    IK07 de acordo com IEC 62262
    graus de poluição
    3 according to IEC 60947-1
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...85 °C
    altitude de funcionamento
    5000 m with derating
    2000 m sem degradação
    durabilidade mecânica
    20000 cycles according to IEC 947-1 Annex K ed 5.2 for In
    durabilidade elétrica
    10000 cycles according to IEC 947-1 Annex F ed 5.2 for In at 440 V
    altura
    137 mm
    largura
    108 mm
    profundidade
    80 mm
    peso do produto
    1.42 kg
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 21-08-2018
    Dimensões 13 MB
    Data 21-08-2018
    Dimensões 13.2 MB
    Data 21-08-2018
    Dimensões 13 MB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Compact NSXm 16kA/70kA 16A/160A 4P EverLink circuit breaker
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-06-2018
    Dimensões 6.7 MB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 31-10-2018
    Dimensões 439 KB
    REACh Declaration
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 26-10-2018
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.