Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Compacto
    nome abreviado do dispositivo
    Powertag NSX
    tipo de produto ou componente
    Energy sensor
    compatibilidade gama
    Acti 9 Smartlink SI B
    Acti 9 Smartlink SI D
    Acti 9 Smartlink EL D
    Compact NSX400...630
    Compact NS400/630
    aplicação específica do produto
    Energy management
    Overload alarm
    Breaker voltage monitoring
    Load operating time
    Power factor
    tensão nominal
    230 V AC , 50/60 Hz +/- 20 % phase to neutral conforming to IEC 61557-12
    400 V AC , 50/60 Hz +/- 20 % phase to phase conforming to IEC 61557-12
    230 V AC , 50/60 Hz - 15 %...10 % phase to neutral conforming to IEC 61010-1
    400 V AC , 50/60 Hz - 15 %...10 % phase to phase conforming to IEC 61010-1
    Descrição de pólos
    3P
    [In] corrente nominal
    630 A
    [Imp] corrente máxima permanente
    1.2 x In
    corrente de saturação
    1260 A
    corrente de irrupção
    400 mA
    [Ib] basic current
    100 A
    tipo de medição
    Power factor 0...1 : class 1 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    Active energy Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kWh : class 1 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    Reactive energy Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh : class 2 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    Voltage U12, U23, U31 320...480 V : class 0.5 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    Voltage V1N, V2N, V3N 184...276 V : class 0.5 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    Apparent power S, S1, S2, S5 221 VA...1048 kVA : class 2 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    Active power P, P1, P2, P5 221 W...1048 kW : class 1 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    Reactive power Q, Q1, Q2, Q5 221 VAR...1048 kVAR : class 2 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    Current I1, I2, I3, Iavg 20...630 A : class 1 (at 25 °C according to IEC 61557-12)
    protocolo da porta de comunicação
    Modbus TCP/IP for Smartlink SI D
    Modbus TCP/IP for Smartlink SI B
    meio de suporte de transmissão
    Radio frequency 2.4...2.4835 GHz according to IEEE 802.15.4 (11...26) transmission time < 5 ms
    utilização de canais
    1 message per device every 5 s
    tipo de alarmes
    Voltage loss
    Overcurrent
    modo de montagem
    Directo
    localização de montagem montagem
    Fundo
    Indoor use only
    suporte de montagem
    Terminais
    Complementar
    consumo de potência em VA
    3.7 VA maximum
    desvio de ligação
    45 mm
    binário de aperto
    50 N.m
    altura
    91 mm
    largura
    140 mm
    profundidade
    110 mm
    peso do produto
    800 g
    cor
    Dark grey (RAL 7016)
    Ambiente
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -50...85 °C
    humidade relativa
    0...95 % at 55 °C according to IEC 60721-3-3
    categoria de sobretensão
    IV according to IEC 61010-1
    measurement category
    Category III according to IEC 61010-2-30
    altitude de funcionamento
    0...2000 m sem degradação
    grau de proteção IP
    IP20
    grau de protecção IK
    IK07 IEC 60068-2-75 test Ehb
    graus de poluição
    3
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    • chinês
    • russo
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versão 1.7)
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Acti9 Smartlink SI B – User Manual (Versão 03)
    Data 30-03-2018
    Dimensões 9.6 MB
    Acti9 Smartlink SI D – User Manual (Versão 03)
    Data 30-03-2018
    Dimensões 5.4 MB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Energy sensor Powertag NSX 3P 630A max (Versão 1.1)
    Data 23-03-2018
    Dimensões 160.7 KB
    Data 23-03-2018
    Dimensões 753.8 KB
    Energy sensor Powertag NSX 3P 630A assembled (Versão 1.1)
    Data 23-03-2018
    Dimensões 217.8 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CB-Certificate-ComPact-PowerTag-NSX630A-LV434022-LV434023 (Versão 1.0)
    CA_IEC_FR_703319-230A (Versão 1.0)
    Data 14-09-2018
    Dimensões 390.2 KB
    RCM-Certificate-ComPact-PowerTag-NSX250A-630A-LV434020-LV434021-LV434022-LV434023 (Versão 1.0)
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Sensor de energia sem fio PowerTag NSX (Versão 01)
    Data 07-01-2019
    Dimensões 4.5 MB
    Sensor de energia sem fio PowerTag NSX400-630 (Versão 03)
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    EoLI - Energy sensor Powertag NSX 3P 250A max (Versão 1.0)
    Data 29-03-2018
    Dimensões 386.1 KB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PEP - Energy sensor Powertag NSX 3P 250A max (Versão 1.1)
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Acti9 PowerTag Link C - Acti9 Smartlink EL B (Versão 2.0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.