Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

ION7650 - wDispl - 5MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    PowerLogic
    nome abreviado do dispositivo
    ION7650
    tipo de produto ou componente
    Central de medida de qualidade de energia
    Complementar
    análise da qualidade de energia
    Captura da forma de onda
    Desiquilibrio de fase
    Monitorização de conformidade
    Cavas e sobretensões transitórias
    Distorção harmónica
    Programável(funções de lógica e matemática)
    Instrução do ponto de ajuute
    Deteção de quedas de tensão e sobretensões
    Até harmónica 63
    aplicação do equipamento
    Tarifa
    Co geração e monitorização IPP
    Pedido e controlo do fator de potência
    Corte (deslastragem)de carga
    Equipamento de monitorização e controlo
    Energia por pulsos e totalizador
    Instrument transformer correction
    tipo de medição
    Potência aparente total
    Potência aparente por fase
    Potência activa total
    Potência activa por fase
    Potência reactiva total
    Potência reactiva por fase
    Tensão
    Corrente
    Frequência
    Fator de potência total
    Fator de potência por fase
    [Us] tensão de alimentação nominal
    85...240 V CA 47...63 Hz
    110...300 V CC
    frequência da rede
    60 Hz
    [In] corrente nominal
    5 A
    Descrição de pólos
    1P + N
    3P
    3P + N
    consumo de potência em VA
    20 VA
    <= 45 VA
    resolução do ecrã
    320 x 240 pixeis QVGA
    tipo de ecrã
    LCD retroiluminado
    taxa de amostragem
    1024 amostras/ciclo
    corrente de medição
    5 A 0 ...
    Tipo da Entrada analógica
    Corrente 0.005...20 A 0.002 Ohm
    tensão de medição
    100...600 V CA fase para fase
    57...347 V CA fase para neutro
    gama de medição de frequência
    42...69 Hz
    número de entradas
    8 digital 120 V CC
    precisão de medição
    0,2% energia
    0,1% corrente 1...5 A
    0,1% Tensão 57...288 V
    classe de Precisão
    Classe 0.2S energiaem conformidade com IEC 62053-22
    número de saídas
    3 relé
    4 estado sólido
    protocolo da porta de comunicação
    DNP3
    ION
    Telnet
    IEC 61850
    TCP/IP
    Modbus
    suporte da porta de comunicação
    RS232 SUB-D 9
    RS485
    Fibra óptica ST
    Ethernet RJ45
    Modem RJ11
    registo de dados
    Registos de dados
    Registos de eventos
    Valores instantâneos mín./máx.
    Sequência do registo de eventos
    Carimbo de data/hora
    Tendências/previsão
    GPS sincronização
    velocidade de transmissão
    10/100 Mbit/s
    300...57600 bauds
    300...115200 bauds
    <= 19200 bauds
    capacidade de memória
    5 MB
    serviços web
    Servidor web
    inviolabilidade das definições
    Protegido por código de acesso
    Ambiente
    compatibilidade electromagnética
    ● susceptibilidade a campos electromagnéticos, em conformidade com IEC 61000-4-3
    ● teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricas, em conformidade com IEC 61000-4-4
    ● 1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque, em conformidade com IEC 61000-4-5
    ● descarga eletroestática, em conformidade com IEC 61000-4-2
    ● emissões por condução e por radiação classe B, em conformidade com CISPR22
    modo de montagem
    Montagem encastrada
    suporte de montagem
    Porta do invólucro
    tipo de instalação
    Instalação interior
    categoria de sobretensão
    III
    grau de proteção IP
    IP30 traseira IEC 60529
    IP50 face frontal IEC 60529
    humidade relativa
    5...95 %
    graus de poluição
    2
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -20...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...85 °C
    altitude de funcionamento
    0...2000 m
    normas
    IEC 61010-1
    largura
    192 mm
    profundidade
    174 mm
    altura
    192 mm
    peso do produto
    1.9 kg
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • inglês
    • russo
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versão 7.5)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versão 7.5)
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ION Device Templates Reference (Versão 10)
    Data 17-10-2018
    Dimensões 18 MB
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (Versão 12)
    Data 05-10-2018
    Dimensões 111.4 KB
    PowerLogic™ ION7550 / ION7650 Meter User Guide (Versão 07)
    PowerLogic ION7550 / ION7650 Installation Guide - EN (Versão 14)
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensions_for_7500_PDF (Versão 1.0)
    Data 09-09-2015
    Dimensões 438.6 KB
    Dimensions_for_7500 (Versão 1.0)
    Data 19-10-2015
    Dimensões 2.2 MB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ION7650-CISPR 22 Certificate (Versão 1.0)
    Data 06-04-2018
    Dimensões 286.8 KB
    ION7650-IEC62053-22 IEC62053-21 IEC62053-23 Certificat (Versão 1.0)
    ION7650-OFGEM Certificate (Versão 1.0)
    Data 26-03-2018
    Dimensões 205.9 KB
    ION7650-EAC Certificate (Versão 1.0)
    Data 26-03-2018
    Dimensões 659.6 KB
    7550_7650_Russia_Metrology_Certificate (Versão 1.0)
    Data 21-11-2018
    Dimensões 683.5 KB
    ION7650-Measurement Canada Certificate (Versão 1.0)
    Data 26-03-2018
    Dimensões 217.9 KB
    ION7650-ECD (Versão 1.0)
    Data 26-03-2018
    Dimensões 654.2 KB
    ION7650-EMC Immunity Certificate (Versão 1.0)
    Data 06-04-2018
    Dimensões 281.1 KB
    ION7650-IEC61000-4-30 Certificate (Versão 1.0)
    Data 26-03-2018
    Dimensões 2.3 MB
    ION7650-IEC61850 Certificate (Versão 1.0)
    Data 26-03-2018
    Dimensões 2.3 MB
    ION7650-EN55022 Certificate (Versão 1.0)
    Data 06-04-2018
    Dimensões 230.1 KB
    ECDION7x50-V1a. (Versão 1.0)
    Data 21-11-2018
    Dimensões 654.2 KB
    7650_61000-4-30_Ed3_16200649-01b_Certificate (Versão 1.0)
    Data 21-11-2018
    Dimensões 624.2 KB
    7550_7650_Russia_EAC_Certificate (Versão 1.0)
    Data 21-11-2018
    Dimensões 659.6 KB
    7550_7650_IEC61850_Certificate (Versão 1.0)
    Data 21-11-2018
    Dimensões 2.3 MB
    Apresentação
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PowerLogic ION7550/ION7650 series energy and PQ meters introduction (Versão 2.0)
    Firmware - lançamentos
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ION7650 V410 Firmware (Versão 410)
    Data 28-12-2018
    Dimensões 1.6 MB
    ION7650 v375 Firmware (Versão 1.0)
    Data 04-07-2018
    Dimensões 2.8 MB
    Data 04-07-2018
    Dimensões 3.3 MB
    Data 04-07-2018
    Dimensões 2.8 MB
    Data 04-07-2018
    Dimensões 3.3 MB
    Data 04-07-2018
    Dimensões 2.8 MB
    ION7650 v411 Firmware (Versão 1.0)
    Data 21-11-2018
    Dimensões 2.8 MB
    Data 21-11-2018
    Dimensões 3.3 MB
    Data 21-11-2018
    Dimensões 3.3 MB
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    TI current transformers (Versão 10.0)
    Data 01-12-2015
    Dimensões 4.1 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.