Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Spacial SBM standard coupling kit FL21 -IP55- between Entry and Bus boxes

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Spacial
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de acoplamento
    tipo de produto ou componente
    Kit de acoplamento
    Aplicação
    Varias utilidades
    localização de montagem montagem
    Acoplamento laterais de dois invólucros
    compatibilidade gama
    Spacial Spacial SBM SBMB relé de temporização industrial
    composição do dispositivo
    1 vedante
    Elementos de fixação
    Complementar
    material
    Cellular rubber para Vedante
    peso do produto
    0.4 kg
    modo de fixação
    Por parafuso - tipo de parafuso M8
    altura
    30 mm
    largura
    100 mm
    profundidade
    200 mm
    grau de proteção IP
    IP55em conformidade com IEC 60529
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versão 3.1)
    Data 17-07-2017
    Dimensões 103.3 MB
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    User manual - Spacial SBM Coupling kit (Versão 1.0)
    Data 16-05-2013
    Dimensões 598.8 KB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CAD Drawing Package for Spacial SBM Boxes (Versão 1.0)
    Data 29-05-2013
    Dimensões 184.2 MB
    Data 29-05-2013
    Dimensões 473 B
    CAD files for NSYAEUBU148: SBM Coupling Kit (Versão 1.0)
    Data 06-02-2019
    Dimensões 113.5 KB
    SBM Coupling Kit (Versão 1.0)
    Data 16-01-2014
    Dimensões 13.8 MB
    Data 16-01-2014
    Dimensões 3 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SBM Boxes (Versão 1.0)
    Data 29-05-2013
    Dimensões 475 B
    Data 29-05-2013
    Dimensões 84.8 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.