Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto NSYAMFESTB Schneider Electric

Gama: Thalassa TBP

Acessórios de montagem

NSYAMFESTB

Imagem do Produto NSYAMFESTB Schneider Electric
Gama: Thalassa TBP

Acessórios de montagem

NSYAMFESTB

Screws Ø4x100 ISO, for fixing cards on stand-offs and spacers.

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de montagem
    tipo de produto ou componente
    Stand-off
    compatibilidade gama
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    Aplicação
    Varias utilidades
    parágrafo involucro de dimensões nominais
    Não aplicável
    localização de montagem montagem
    Espaçador e stand-off
    composição do dispositivo
    1 Parafuso
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 50
    Complementar
    modo de fixação
    Aparafusado - indiferença localização
    Aparafusado - Espaçador localização
    comprimento
    10 mm comprimento do parafuso:
    altura
    5 mm
    largura
    160 mm
    profundidade
    160 mm
    rosca ISO
    M4
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    Software - Lançamento
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 18-12-2017
    Dimensões 5.1 MB
    Data 18-12-2017
    Dimensões 1 MB
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 17-07-2017
    Dimensões 103.3 MB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 27-10-2016
    Dimensões 295.6 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.