Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Insulating mounting plate, thickness 25 mm, For boxes of H325WL275 mm

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Thalassa
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de montagem
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    Aplicação
    Varias utilidades
    parágrafo involucro de dimensões nominais
    H:  Não aplicável
    localização de montagem montagem
    Parafusos prisioneiros
    descrição placa de montagem
    Isolante
    compatibilidade gama
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    composição do dispositivo
    1 placa de montagem
    material
    Poliester
    cor
    Cinzento
    Complementar
    modo de fixação
    Por parafusos - tipo de parafuso Auto tocando M4 - em prisioneiros de volta localização
    altura
    Nominal : 341 mm
    Real : 265 mm
    largura
    Real : 315 mm
    Nominal : 291 mm
    espessura
    25 mm
    peso do produto
    0,34 kg
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Mureva, Thalassa (Versão 2.0)
    Data 14-03-2017
    Dimensões 8.7 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versão 3.1)
    Data 17-07-2017
    Dimensões 103.3 MB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 06-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 06-03-2019
    Dimensões 0
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PEP-THALASSA PLS (Versão 2.0)
    Data 27-10-2016
    Dimensões 295.6 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.