Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto NSYAMRD11155TB Schneider Electric

Gama: Thalassa TBP

Acessórios de montagem

NSYAMRD11155TB

Imagem do Produto NSYAMRD11155TB Schneider Electric
Gama: Thalassa TBP

Acessórios de montagem

NSYAMRD11155TB

Symmetrical DIN rail, H15xD5 mm Length: 97 mm, for boxes of 105 mm (Internal)

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Thalassa
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de produto ou componente
    Calha
    aplicação do equipamento
    Varias utilidades
    parágrafo involucro de dimensões nominais
    Não aplicável
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 10
    Complementar
    tipo de calha
    Simétrico DIN
    compatibilidade gama
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    composição do dispositivo
    Calha 1
    Parafuso 2
    material
    Aço
    acabamento de superfície
    Revestimento de zinco
    comprimento
    97 mm real
    105 mm altura da caixa interna ou largura
    altura
    15 mm
    largura
    5 mm
    espessura
    1 mm
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    Software - Lançamento
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 18-12-2017
    Dimensões 5.1 MB
    Data 18-12-2017
    Dimensões 1 MB
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 17-07-2017
    Dimensões 103.3 MB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 27-10-2016
    Dimensões 295.6 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.