Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Set of 2 supports 250x400 mm and 1 DIN rail. For mounting in S3D enclosure.

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Aplicação
    Aplicação terminal
    Gama
    Spacial
    tipo de produto ou componente
    Din rail support
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de montagem
    tipo de calha
    DIN
    parágrafo involucro de dimensões nominais
    Não aplicável
    suporte de montagem
    Pernos Posteriores de Fixação Direta
    compatibilidade gama
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Spacial S3DB
    composição do dispositivo
    2 trilho de suporte
    1 calha DIN simétrica
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    Complementar
    material
    Aço galvanizado
    modo de fixação
    Aparafusado aos pernos posteriores
    ajuste de montagem
    Calha DIN ajustável em altura, passo 12,5 mm
    altura
    Real: 200 mm
    Nominal : 250 mm
    largura
    Nominal : 400 mm
    Real: 347 mm
    peso do produto
    0.55 kg
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versão 3.1)
    Data 17-07-2017
    Dimensões 103.3 MB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versão 2.0)
    Data 17-11-2017
    Dimensões 391.5 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.