Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Actassi - 1U power distribution rail - 6 sockets+filter+surge arrester 19P UTE

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Actassi
    tipo de produto ou componente
    Barramento de distribuição de energia
    aplicação do equipamento
    Varias utilidades
    Descrição da norma da tomada
    Perne de terra
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de distribuição de corrente
    Orientação dos pólos da tomada
    2P+PE com persianas
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    cor
    Alumínio
    Complementar
    composição do dispositivo
    1 calha de alimentação
    Elementos de fixação
    posição terminal de aterramento
    Inclinação do terreno 35 °
    número de soquete
    6
    [In] corrente nominal
    16 A
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    230 V CA
    tipo de proteção
    Pára-raios
    suporte de montagem
    Bastidor de 19 "
    Vertical
    modo de fixação
    Por abraçadeiras
    Fixação directa
    material
    PA 6 with 30 % fibre glass
    acabamento de superfície
    Anodizado
    ligação elétrica
    3 m cabo de Alimentação H05VV-F3G1.5
    número de unidade de bastidor
    1U
    altura
    95 mm
    largura
    19 pol.
    profundidade
    44 mm
    Ambiente
    grau de proteção IP
    IP20em conformidade com IEC 60529
    resistência a incêndios
    850 °C
    etiquetas de qualidade
    UTE
    normas
    IEC 60884
    NBN C 61-112-1
    NFC 61-314
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 07-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 07-03-2019
    Dimensões 0
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Versão 1.0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.