Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Actassi - mixing drawer - 50 dB - 312 m3/h

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Actassi
    tipo de produto ou componente
    Mixing drawer
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Thermal management
    aplicação do equipamento
    Air flow control
    Fluxo de ar
    312 m3/h
    Complementar
    composição do dispositivo
    2 ventoinha
    1 thermostat
    1 interruptor
    tensão nominal
    230 V CA
    potência nominal em W
    34 W
    tipo de ecrã
    LED
    tipo de arrefecimento
    Ventilação embutida
    número de unidade de bastidor
    1U
    profundidade
    200 mm
    peso do produto
    2.5 kg
    Ambiente
    nível de ruído
    50 dB
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 20-02-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 20-02-2019
    Dimensões 0
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Versão 1.0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.