Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Actassi - mixing drawer - 43 dB - 486 m3/h

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Actassi
    tipo de produto ou componente
    Mixing drawer
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Thermal management
    Fluxo de ar
    486 m3/h
    Complementar
    composição do dispositivo
    3 ventoinha
    tensão nominal
    230 V CA
    potência nominal em W
    45 W
    tipo de ecrã
    LED
    tipo de arrefecimento
    Ventilação embutida
    número de unidade de bastidor
    1U
    altura
    530 mm
    largura
    230 mm
    profundidade
    60 mm
    peso do produto
    3.3 kg
    Ambiente
    nível de ruído
    43 dB
    Sustentabilidade da oferta
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ClimaSys catalog 2017 (Versão 2.0)
    Data 01-02-2017
    Dimensões 40.5 MB
    Data 01-02-2017
    Dimensões 16 MB
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versão 2.0)
    Data 01-02-2017
    Dimensões 41.4 MB
    Data 01-02-2017
    Dimensões 16.1 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versão 3.1)
    Data 17-07-2017
    Dimensões 103.3 MB
    Catalogue ClimaSys 2017 (Versão 2.0)
    Data 01-02-2017
    Dimensões 40.7 MB
    Data 01-02-2017
    Dimensões 16.1 MB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 23-02-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 23-02-2019
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.