Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Thalassa PLS
Imagem do Produto NSYFPLS2736 Schneider Electric

NSYFPLS2736

Imagem do Produto NSYFPLS2736 Schneider Electric
NSYFPLS2736

Polyester rear part of PLS box 27x36x13.5cm

Mostrar mais características
  • 0,00 EUR
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    alcance
    Thalassa
    nome do produto
    Thalassa PLS
    nome abreviado do dispositivo
    PLS
    Enclosure type
    Varias utilidades
    Category
    Módulo posterior isolante
    Nominal height
    270 mm
    Nominal width
    360 mm
    Nominal depth
    135 mm
    tipo de montagem
    Montado na parede
    composição do dispositivo
    1 rear part: on enclosure
    tipo de corpo
    Uma peça moldada
    tipo de capa frontal
    Sem
    Complementar
    material
    poliéster reforçado com fibra de Vidro
    cor
    Corpo cinzento RAL 7032)
    normas
    NEMA 4X
    NEMA Classificacao 13
    IEC 62208
    certificações do produto
    UL
    Ambiente
    classe de isolamento eléctrico
    Classe II
    grau de proteção IP
    IP65em conformidade com IEC 60529
    grau de protecção IK
    IK09em conformidade com IEC 62262
    resistência a incêndios
    960 °Cem conformidade com IEC 62208
    temperatura ambiente para armazenamento
    -30…120 °C
    Unidades de embalagem
    peso da embalagem (Lbs)
    1,500 kg
    Pacote 1 Altura
    150,000 mm
    Pacote 1 largura
    380,000 mm
    Pacote 1 Comprimento
    290,000 mm
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • inglês1
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 295.6 KB
    Data 27-10-2016
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.