Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   AB1
Imagem do Produto NSYTRP43 Schneider Electric

NSYTRP43

Green premium brand logo
Imagem do Produto NSYTRP43 Schneider Electric
NSYTRP43
Green premium brand logo

PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 3 POINTS, 4MM², GREY

Mostrar mais características
  • 1,83 EUR
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    alcance
    Linergy
    nome do produto
    Linergy TR
    tipo de produto ou componente
    Bloco de terminais
    nome abreviado do dispositivo
    TRP
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de ligação
    tipo de bloco de terminais
    Passagem
    nível de bloco de terminais
    1
    modo de montagem
    Encaixe
    secção nominal
    4 mm²
    comprimento
    66,5 mm
    cor
    Grey
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 50
    Complementar
    largura
    6,2 mm
    altura
    36,5 mm
    ligações - terminais
    1 x pressionar montante
    2 x pressionar jusante
    number of connections
    3
    posição de ligação
    Parte superior
    número de entrada de medição
    2
    secção do cabo
    0,2…4 mm², flexível sem extremidade do cabo
    0,2…6 mm², sólido com extremidade do cabo
    0,8…4 mm², flexível com extremidade do cabo
    0,2…4 mm², sólido sem extremidade do cabo
    comprimento da tira do fio
    12 mm
    tipo de ferramenta
    Ligação sem ferramenta
    Ao desligar chave de fenda
    [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
    800 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1
    600 V CSA
    600 V cURus
    [In] corrente nominal
    32 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1
    30 A CSA
    30 A cURus
    material
    Poliamida 6/6 caixa isoladora
    Liga de cobre conector e parafuso
    Liga de cobre ligação comum
    Chromium-nickel steel spring
    perda dieléctrica
    0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250
    0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
    constante dieléctrica
    3,7 a 1 MHz
    resistividade
    10000 MΩ.mem conformidade com IEC 60093
    10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
    resistência de superfície
    1000 GΩem conformidade com IEC 60093
    1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
    resistência à contracção
    500 CTI (> 400 kB)em conformidade com IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB)em conformidade com VDE 0303-T30
    retardamento de chamas
    V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
    Peso do Produto
    11,3 g
    compatibilidade gama
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    compatibilidade do produto
    Armário Spacial
    Ambiente
    certificações do produto
    LR
    IEC-Ex
    CURus
    GL
    ATEX
    EAC
    CSA
    força dieléctrica
    1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -40…130 °Cem conformidade com IEC 60216-1
    -40…130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21
    Unidades de embalagem
    peso da embalagem (Lbs)
    0,011 kg
    Pacote 1 Altura
    0,460 dm
    Pacote 1 largura
    0,940 dm
    Pacote 1 Comprimento
    3,180 dm
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
    Divulgação Ambiental
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas13
    • português5
    • inglês9
    • espanhol3
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 84 MB
    Data 31-10-2019
    Descrição
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versão Release 1.0)
    Descrição
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 84.4 MB
    Data 18-10-2019
    Descrição
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versão 3.0)
    Descrição
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 82.2 MB
    Data 10-10-2019
    Descrição
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 15.1 MB
    Data 27-02-2016
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 83.1 MB
    Data 31-10-2019
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 741.5 KB
    Data 01-09-2013
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NSYTRP43 : NSYTRP43_REACH_DECLARATION
    Descrição
    NSYTRP43_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 03-12-2020
    Descrição
    NSYTRP43_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NSYTRP43 : PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 3 POINTS, 4MM², GREY
    Descrição
    PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 3 POINTS, 4MM², GREY
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 03-12-2020
    Descrição
    PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 3 POINTS, 4MM², GREY
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NSYTRP43 : PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 3 POINTS, 4MM², GREY
    Descrição
    PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 3 POINTS, 4MM², GREY
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 03-12-2020
    Descrição
    PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 3 POINTS, 4MM², GREY
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 214.5 KB
    Data 28-04-2015
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 216.6 KB
    Data 28-04-2015
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.