Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Nova Unica
Imagem do Produto NU310354 Schneider Electric

NU310354

Green premium brand logo
Imagem do Produto NU310354 Schneider Electric
NU310354
Green premium brand logo

Com.escada 1 módulo Antracite NU

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    Range of product
    New Unica
    tipo de produto ou componente
    Interruptor
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    função de interruptor
    Comutador de escada
    aplicação do equipamento
    Controlo
    tonalidade
    Anthracite (RAL 7021)
    quantidade por conjunto
    10 flow-pack
    Complementar
    corrente estipulada
    10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
    durabilidade elétrica
    20000 cycles, cos phi = 0.6
    resistência de isolamento
    > 5 MOhm at 500 V
    força dieléctrica
    2000 V
    carga mínima capacidade de ruptura
    200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
    distância de abertura
    > 3 mm
    atuador
    Interruptor (de tecla) basculante
    número de módulos
    1 módulo
    piloto
    Without LED
    ligações - terminais
    Terminais sem parafusos
    secção do cabo
    0…2.5 mm² rigid cable
    0…2.5 mm² flexible cable
    material
    Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker
    PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
    CuZn37: terminals
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
    marcação
    Sem marcação
    acabamento de superfície
    Painted powder coated
    modo de fixação
    Encaixe
    largura
    22,5 mm
    altura
    45 mm
    profundidade
    34,25 mm
    profundidade incorporada
    21,15 mm
    Peso do Produto
    0,0163 kg
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -5…40 °C
    temperatura ambiente para armazenamento
    -5…50 °C
    normas
    Directiva LV
    IEC 60669-1
    CONFORME com RoHS
    certificações do produto
    CE
    Aenor
    EAC
    NF
    resistência aos agentes químicos
    Resistant to alcohol (70 %)
    Resistant to alcohol (96 %)
    Resistant to A-Lactic Acid
    Resistant to diluted quaternary ammonium
    Resistant to diluted bleach
    Resistant to diluted ammonia
    Resistant to soapy water
    Resistant to crystal cleaner
    Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
    Resistant to hexane
    Ambiente
    Grau de Proteção IP
    IP21 D
    grau de protecção IK
    IK04
    higiene e questões ambientais
    Sem halogéneo
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    numero de unidades por emb.
    1
    peso da embalagem (Lbs)
    17 g
    Pacote 1 Altura
    2,3 cm
    Pacote 1 largura
    3,5 cm
    Pacote 1 Comprimento
    4,5 cm
    Peso do pacote 2
    450 g
    Pacote 3 Peso
    4,076 kg
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
    Divulgação Ambiental
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    24 meses
  • Ver mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas8
    • português3
    • inglês5
    • espanhol1
    • francês2
    • russo1
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Catalogue Unica 2019 (Versão 2.1)
    Descrição
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proofInstallation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfacesUnica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica PureUnica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installationUnica Wiser - Unica KNXUnica antibacterial
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 39.9 MB
    Data 05-05-2020
    Descrição
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proofInstallation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfacesUnica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica PureUnica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installationUnica Wiser - Unica KNXUnica antibacterial
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 222.2 KB
    Data 06-09-2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 501.7 KB
    Data 14-08-2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 2.9 MB
    Data 20-02-2018
    Declaração de conformidade
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 504.2 KB
    Data 13-01-2020
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NU310354 : NU310354_REACH_DECLARATION
    Descrição
    NU310354_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 05-12-2020
    Descrição
    NU310354_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NU310354 : Com.escada 1 módulo Antracite NU
    Descrição
    Com.escada 1 módulo Antracite NU
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 05-12-2020
    Descrição
    Com.escada 1 módulo Antracite NU
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NU310354 : Com.escada 1 módulo Antracite NU
    Descrição
    Com.escada 1 módulo Antracite NU
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 05-12-2020
    Descrição
    Com.escada 1 módulo Antracite NU
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.